Mrev tengelykapcsoló szorító hernyócsavarral nemesacél fémtiszta 23049-2100
Mennyiségi egység
49,04 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Mrev tengelykapcsoló
Kivitel 1
szorító hernyócsavarral
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
fémtiszta
D1=Rögzítőfurat
10
D4=Klső átmérő
29
L=Hossz
45
C
(DIN 916)
M5
Csavarok
meghúzási
nyomatéka Nm
3,2
Névleges
nyomaték
Nm
8,1
SW
2,5
UNSPSC Code
23153502
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
Acél.
Nemesacél 1.4305.
Kivitel
Acél, barnított.
Nemesacél, fémtiszta.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
A merev tengelykapcsolók nagy forgatónyomatékokat torzulásmentes és játékmentes átvitelére alkalmasak. Akkor kerülnek felhasználásra, ha nem állnak fenn tengelyeltolódások és egytengelyűségi hibák. Kopásálló és karbantartást nem igényel. A maximális névleges nyomaték átvitele csak a tengelyek optimális összeszerelésével és méretpontosságával érhető el. Max. Sebesség 4000 fordulat/perc.
A merev tengelykapcsolók a tengelyhez való pontrögzítéshez a tengelyhez való rögzítéshez hernyócsavarokkal rendelkeznek.
B forma: DIN 6885/1 P9 tűréshatárral.
A merev tengelykapcsolók a tengelyhez való pontrögzítéshez a tengelyhez való rögzítéshez hernyócsavarokkal rendelkeznek.
B forma: DIN 6885/1 P9 tűréshatárral.
Egyedi igényre
Merev tengelykapcsolók kulcsnyílás nélkül.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.