Mrev tengelykapcsoló szorító hernyócsavarral nemesacél fémtiszta 23049-2080
Sales unit
46,44 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Mrev tengelykapcsoló
Kivitel 1
szorító hernyócsavarral
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
fémtiszta
D1=Rögzítőfurat
8
D4=Klső átmérő
24
L=Hossz
35
C
(DIN 916)
M4
Csavarok
meghúzási
nyomatéka Nm
1,76
Névleges
nyomaték
Nm
5,4
SW
2
UNSPSC Code
23153502
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
Description
Anyag
Acél.
Nemesacél 1.4305.
Kivitel
Acél, barnított.
Nemesacél, fémtiszta.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
A merev tengelykapcsolók nagy forgatónyomatékokat torzulásmentes és játékmentes átvitelére alkalmasak. Akkor kerülnek felhasználásra, ha nem állnak fenn tengelyeltolódások és egytengelyűségi hibák. Kopásálló és karbantartást nem igényel. A maximális névleges nyomaték átvitele csak a tengelyek optimális összeszerelésével és méretpontosságával érhető el. Max. Sebesség 4000 fordulat/perc.
A merev tengelykapcsolók a tengelyhez való pontrögzítéshez a tengelyhez való rögzítéshez hernyócsavarokkal rendelkeznek.
B forma: DIN 6885/1 P9 tűréshatárral.
A merev tengelykapcsolók a tengelyhez való pontrögzítéshez a tengelyhez való rögzítéshez hernyócsavarokkal rendelkeznek.
B forma: DIN 6885/1 P9 tűréshatárral.
Egyedi igényre
Merev tengelykapcsolók kulcsnyílás nélkül.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.