text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Rigid coupling
Version 1
Clamping with grub screw
Main material
steel
Surface finish body
black oxidised
D1=Fastening hole
50
D4=Outside diameter
85
L=Length
124
C (DIN 916)
M10
Nominal torque Nm
490
SW
5
Tightening torque of screws Nm
33
UNSPSC Code
23153502
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Anyag

Acél.

Nemesacél 1.4305.

Kivitel
Acél, barnított.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
A merev tengelykapcsolók nagy forgatónyomatékokat torzulásmentes és játékmentes átvitelére alkalmasak. Akkor kerülnek felhasználásra, ha nem állnak fenn tengelyeltolódások és egytengelyűségi hibák. Kopásálló és karbantartást nem igényel. A maximális névleges nyomaték átvitele csak a tengelyek optimális összeszerelésével és méretpontosságával érhető el. Max. Sebesség 4000 fordulat/perc.

A merev tengelykapcsolók a tengelyhez való pontrögzítéshez a tengelyhez való rögzítéshez hernyócsavarokkal rendelkeznek.

B forma: DIN 6885/1 P9 tűréshatárral.
Egyedi igényre
Merev tengelykapcsolók kulcsnyílás nélkül.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak