Mrev tengelykapcsoló szorító hernyócsavarral acél barnított 23049-1160
Mennyiségi egység
33,00 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Mrev tengelykapcsoló
Kivitel 1
szorító hernyócsavarral
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
barnított
D1=Rögzítőfurat
16
D4=Klső átmérő
34
L=Hossz
50
C
(DIN 916)
M6
Csavarok
meghúzási
nyomatéka Nm
7,2
Névleges
nyomaték
Nm
35
SW
3
UNSPSC Code
23153502
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Acél.
Nemesacél 1.4305.
Kivitel
Acél, barnított.
Nemesacél, fémtiszta.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
A merev tengelykapcsolók nagy forgatónyomatékokat torzulásmentes és játékmentes átvitelére alkalmasak. Akkor kerülnek felhasználásra, ha nem állnak fenn tengelyeltolódások és egytengelyűségi hibák. Kopásálló és karbantartást nem igényel. A maximális névleges nyomaték átvitele csak a tengelyek optimális összeszerelésével és méretpontosságával érhető el. Max. Sebesség 4000 fordulat/perc.
A merev tengelykapcsolók a tengelyhez való pontrögzítéshez a tengelyhez való rögzítéshez hernyócsavarokkal rendelkeznek.
B forma: DIN 6885/1 P9 tűréshatárral.
A merev tengelykapcsolók a tengelyhez való pontrögzítéshez a tengelyhez való rögzítéshez hernyócsavarokkal rendelkeznek.
B forma: DIN 6885/1 P9 tűréshatárral.
Egyedi igényre
Merev tengelykapcsolók kulcsnyílás nélkül.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.