text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Tengelykapcsoló csillagbetét
Kivitel 1
játékmentes
Alaptest anyaga
poliuretán
Alaptest színe
kék
B
10
D max.
8
D4
25
Fogszám
4
Kapcsolócsillag keménység
80 Shore A
Max. forgatónyomaték Nm
6
Max. szögeltérés (°)
1,1
Max. tengelyeltérés axiális (mm)
+0,9 / -0,4
Max. tengelyeltérés radiális (mm)
0,2
Méret
12
Névleges nyomaték Nm
3
Rugómerevség radiális (N/mm)
274
Torziós merevség dinamikus (Nm/rad)
252
Torziós merevség statikus (Nm/rad)
84,3
UNSPSC Code
23153402
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
Poliuretán.
Kivitel
Csillagbetét kék 80 Shore A.
Csillagbetét sárga 92 Shore A.
Csillagbetét piros 98 Shore A.
További információk
Az elasztomer körmös tengelykapcsolókban lévő csillagbetétek kiegyenlítő elemként szolgálnak. Mivel a tengelykapcsoló központi alkatrésze, meghatározza annak tulajdonságait.

A tengelykapcsoló csillagbetétek különböző keménységi fokban kaphatók. A csillagbetétek keménységének növekedésével növekszik a továbbítandó forgatónyomaték és a merevség, csökkenő keménységgel pedig növekszik az eltolódás, valamint a fékezés.

A csillagbetétek előfeszítése a tengelykapcsoló agyban ezt a változatot játékmentessé teszi.
Hőmérséklet-tartomány
Kék 80 Shore A: -50 °C és +80 °C között. Rövid idejű -60°C és +120 °C között.
Sárga 92 Shore A: -30 °C és +90 °C között. Rövid idejű -50°C és +120 °C között.
Piros 98 Shore A: -30 °C és +90 °C között. Rövid idejű -40°C és +120 °C között.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak