text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Coupling spider
Version 1
free of play
Main material
polyurethane
Main colour
blue
B
6
Coupling spider hardness
80 Shore A
D max.
3
D4
14
Max. torque Nm
1.4
No. of teeth
4
Nom. torque Nm
0.7
Size
7
Spring stiffness radial (N/mm)
114
Torsional stiffness static (Nm/wheel)
8.6
Torsional stiffness dynamic Nm/wheel
26
UNSPSC Code
23153402
max. angular offset (°)
1,1
max. shaft offset axial (mm)
+0,6 / -0,3
max. shaft offset radial (mm)
0,15
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
Description

Anyag
Poliuretán.
Kivitel
Csillagbetét kék 80 Shore A.
Csillagbetét sárga 92 Shore A.
Csillagbetét piros 98 Shore A.
További információk
Az elasztomer körmös tengelykapcsolókban lévő csillagbetétek kiegyenlítő elemként szolgálnak. Mivel a tengelykapcsoló központi alkatrésze, meghatározza annak tulajdonságait.

A tengelykapcsoló csillagbetétek különböző keménységi fokban kaphatók. A csillagbetétek keménységének növekedésével növekszik a továbbítandó forgatónyomaték és a merevség, csökkenő keménységgel pedig növekszik az eltolódás, valamint a fékezés.

A csillagbetétek előfeszítése a tengelykapcsoló agyban ezt a változatot játékmentessé teszi.
Hőmérséklet-tartomány
Kék 80 Shore A: -50 °C és +80 °C között. Rövid idejű -60°C és +120 °C között.
Sárga 92 Shore A: -30 °C és +90 °C között. Rövid idejű -50°C és +120 °C között.
Piros 98 Shore A: -30 °C és +90 °C között. Rövid idejű -40°C és +120 °C között.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak