text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Tengelykapcsoló csillagbetét
Kivitel 1
játékmentes
Alaptest anyaga
poliuretán
Alaptest színe
Vörös
B
8
D max.
7
D4
20
Fogszám
4
Kapcsolócsillag keménység
98 Shore A
Max. forgatónyomaték Nm
10
Max. szögeltérés (°)
0,9
Max. tengelyeltérés axiális (mm)
+0,8 / -0,4
Max. tengelyeltérés radiális (mm)
0,1
Méret
9
Névleges nyomaték Nm
5
Rugómerevség radiális (N/mm)
518
Torziós merevség dinamikus (Nm/rad)
155
Torziós merevség statikus (Nm/rad)
51,6
UNSPSC Code
23153402

Leírás

Anyag
Poliuretán.
Kivitel
Csillagbetét kék 80 Shore A.
Csillagbetét sárga 92 Shore A.
Csillagbetét piros 98 Shore A.
További információk
Az elasztomer körmös tengelykapcsolókban lévő csillagbetétek kiegyenlítő elemként szolgálnak. Mivel a tengelykapcsoló központi alkatrésze, meghatározza annak tulajdonságait.

A tengelykapcsoló csillagbetétek különböző keménységi fokban kaphatók. A csillagbetétek keménységének növekedésével növekszik a továbbítandó forgatónyomaték és a merevség, csökkenő keménységgel pedig növekszik az eltolódás, valamint a fékezés.

A csillagbetétek előfeszítése a tengelykapcsoló agyban ezt a változatot játékmentessé teszi.
Hőmérséklet-tartomány
Kék 80 Shore A: -50 °C és +80 °C között. Rövid idejű -60°C és +120 °C között.
Sárga 92 Shore A: -30 °C és +90 °C között. Rövid idejű -50°C és +120 °C között.
Piros 98 Shore A: -30 °C és +90 °C között. Rövid idejű -40°C és +120 °C között.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak