Mrev tengelykapcsoló réselt nemesacél 23050-2500
- Nagy nyomatékok torziósan merev és játékmentes átvitele
- Kopásálló és karbantartásmentes
- Kivitel: acél vagy nemesacél
Mennyiségi egység
261,17 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Mrev tengelykapcsoló
Kivitel 1
réselt
Alaptest
anyaga
nemesacél
D1=Rögzítőfurat
50
D4=Klső átmérő
85
L=Hossz
124
C
(DIN 912 A2-70)
M10x25
Csavarok
meghúzási
nyomatéka Nm
46
Névleges
nyomaték
Nm
688
R
93,2
UNSPSC Code
23153502
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
acél.
1.4305 nemesacél.
Kivitel
Acél, barnított.
Nemesacél, fémtiszta
Nemesacél, fémtiszta
További információk
A merev tengelykapcsolók nagy forgatónyomatékok torzulásmentes és játékmentes átvitelére alkalmasak. Akkor kerülnek felhasználásra, ha nem állnak fenn tengelyeltolódások és egytengelyűségi hibák. Kopásállók és karbantartást nem igényelnek.
A maximális névleges nyomaték átvitele csak a tengelyek optimális összeszerelés és mérettartósság figyelembe vételével érhető el.
Max. fordulatszám 4000 fordulat/perc.
A maximális névleges nyomaték átvitele csak a tengelyek optimális összeszerelés és mérettartósság figyelembe vételével érhető el.
Max. fordulatszám 4000 fordulat/perc.
Hőmérséklet-tartomány
-40 °C - +175 °C.
Egyedi igényre
Egyéb méretek.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.