text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Mrev tengelykapcsoló
Kivitel 1
réselt
Alaptest anyaga
nemesacél
D1=Rögzítőfurat
8
D4=Klső átmérő
24
L=Hossz
35
C (DIN 912 A2-70)
M3x8
Csavarok meghúzási nyomatéka Nm
1,1
Névleges nyomaték Nm
16
R
26,8
UNSPSC Code
23153502
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
acél.
1.4305 nemesacél.

Kivitel
Acél, barnított.
Nemesacél, fémtiszta
További információk
A merev tengelykapcsolók nagy forgatónyomatékok torzulásmentes és játékmentes átvitelére alkalmasak. Akkor kerülnek felhasználásra, ha nem állnak fenn tengelyeltolódások és egytengelyűségi hibák. Kopásállók és karbantartást nem igényelnek.
A maximális névleges nyomaték átvitele csak a tengelyek optimális összeszerelés és mérettartósság figyelembe vételével érhető el.
Max. fordulatszám 4000 fordulat/perc.
Hőmérséklet-tartomány
-40 °C - +175 °C.
Egyedi igényre
Egyéb méretek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak