text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Designation
Oldham shaft coupling
Version 1
with radial clamping hub
Version 2
mini
Main material
aluminium
Component material
polyacetal
D1/D2=fastening hole
3
D4=Outside diameter
16
L=Length
21
A
5
C DIN 912-10.9
M2,6
D1/D2 max.
6
D1/D2 min.
3
L1
9,5
L3
3
Max. angular shaft displacement
2°
Max. lateral shaft displacement
1
Moment of inertia (10⁻⁶ kgm²)
0,0032
Nominal torque Nm
1
Size
16
Static resistance to torsion Nm/arcmin
0,019
Tightening torque of screws Nm
1
max. rpm
8000
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
Poliacetál kereszttárcsa, alumínium persely.
További információk
A radiálisan működtetett szorítóperselyek jelentősen rövidebb szerelési időket eredményeznek. A tengelykapcsolók teljesen összeszerelt állapotban szerelhetők össze, illetve dugaszos szerelés is lehetséges. Ügyeljen a szorítócsavar szükséges meghúzási nyomatékára.
Felszerelés
A tengelycsapok összekapcsolását a perselyfurattal átmeneti illesztéssel kell megoldani. A játék legalább 0,01 mm és legfeljebb 0,04 mm lehet, pl.
Tengely Ø 6 f7
Persely Ø 6 H8.
Előnyök
- Erős
- Összedugható
- Játékmentes
- Rövid szerelési hosszúság
Egyedi igényre
D1 és D2 kívánt perselyfurat tűrési osztállyal vagy tűrési mezővel.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak