text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szervo tengelykapcsoló
Kivitel 1
radiális szorítópersellyel
Alaptest anyaga
alumínium
L=Hossz
95
C (ISO 4762)
M8
Csavarok meghúzási nyomatéka Nm
27
Csavarómerevség (10³ Nm/fok)
66,768
D1 (H7)
32
D1/D2 max.
35
D1/D2 min.
15
D2 (H7)
32
D4
70
L1
25
L2
12,5
Max. szögeltérés (°)
1
Max. tengelyeltérés axiális (mm)
0,33
Max. tengelyeltérés radiális (mm)
0,1
Méret
70
Névleges nyomaték Nm
130
Tehetetlenségi nyomaték (gm²)
0,50660
max. fordulatszám f/perc
4000
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6b-II
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Alumínium.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Holtjátéktól mentes, torziósan merev, hajlítóirányban rugalmas és karbantartást nem igénylő, teljesen fém tengelykapcsoló szögszinkronizált forgó mozgások átvitelére. Az innovatív résstruktúra nagyon jó axiális, radiális és ferde rugalmasságot tesz lehetővé gyenge visszatérítő erő esetén is. Kiválóan alkalmas szervomotorokhoz. Szorító agyakkal tengelyrögzítéshez.
Hőmérséklet-tartomány
-50 °C és +150 °C között.
Felszerelés
A flexibilis hasított tengelykapcsolók tűrése H7. A javasolt tűrésmező 0,02 - 0,05 mm között van. Ez a tűrésmező és a tengelycsapok olajozása megkönnyíti az össze- és szétszerelést.
Egyedi igényre
D1 és D2 perselyfuratok igényre külön tűrési osztállyal vagy tűrésmezővel.
Reteszhorony, DIN 6885 szerint.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak