Szervo tengelykapcsoló radiális szorítópersellyel alumínium 23010-01-0700951515
- Játékmentes flexibilis hasított tengelykapcsolók szorító agyakkal
- Nagy csavarómerevség, tengelyeltolódás kiegyenlítése minimális visszaállító erők mellett
- 3 ... 35 mm tengelyátmérőhöz
- Forgatónyomaték tartomány: 3-190 Nm
- Könnyen szerelhető tengelykapcsoló szerkezet
Mennyiségi egység
230,31 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Designation
Beam coupling
Version 1
with radial clamping hub
Main
material
aluminium
L=Length
95
C
(ISO 4762)
M8
D1
(H7)
15
D1/D2
max.
35
D1/D2
min.
15
D2
(H7)
15
D4
70
L1
25
L2
12,5
Moment of inertia
(gm²)
0,50660
Nom. torque
Nm
130
Size
70
Tightening
torque of
screws Nm
27
Torsional stiffness
(10³ Nm/rad)
66,768
max.
rpm
4000
max.
angular offset
(°)
1
max. shaft offset
axial
(mm)
0,33
max. shaft offset
radial
(mm)
0,1
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6b-II
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Alumínium.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Holtjátéktól mentes, torziósan merev, hajlítóirányban rugalmas és karbantartást nem igénylő, teljesen fém tengelykapcsoló szögszinkronizált forgó mozgások átvitelére. Az innovatív résstruktúra nagyon jó axiális, radiális és ferde rugalmasságot tesz lehetővé gyenge visszatérítő erő esetén is. Kiválóan alkalmas szervomotorokhoz. Szorító agyakkal tengelyrögzítéshez.
Hőmérséklet-tartomány
-50 °C és +150 °C között.
Felszerelés
A flexibilis hasított tengelykapcsolók tűrése H7. A javasolt tűrésmező 0,02 - 0,05 mm között van. Ez a tűrésmező és a tengelycsapok olajozása megkönnyíti az össze- és szétszerelést.
Egyedi igényre
D1 és D2 perselyfuratok igényre külön tűrési osztállyal vagy tűrésmezővel.
Reteszhorony, DIN 6885 szerint.
Reteszhorony, DIN 6885 szerint.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.