text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Beam coupling
Version 1
with radial clamping hub
Main material
aluminium
L=Length
80
C (ISO 4762)
M8
D1 (H7)
24
D1/D2 max.
30
D1/D2 min.
10
D2 (H7)
24
D4
60
L1
25
L2
12,5
Moment of inertia (gm²)
0,23200
Nom. torque Nm
70
Size
60
Tightening torque of screws Nm
27
Torsional stiffness (10³ Nm/rad)
12,750
max. rpm
4500
max. angular offset (°)
1,5
max. shaft offset axial (mm)
0,7
max. shaft offset radial (mm)
0,15
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6b-II
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Anyag
Alumínium.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Holtjátéktól mentes, torziósan merev, hajlítóirányban rugalmas és karbantartást nem igénylő, teljesen fém tengelykapcsoló szögszinkronizált forgó mozgások átvitelére. Az innovatív résstruktúra nagyon jó axiális, radiális és ferde rugalmasságot tesz lehetővé gyenge visszatérítő erő esetén is. Kiválóan alkalmas szervomotorokhoz. Szorító agyakkal tengelyrögzítéshez.
Hőmérséklet-tartomány
-50 °C és +150 °C között.
Felszerelés
A flexibilis hasított tengelykapcsolók tűrése H7. A javasolt tűrésmező 0,02 - 0,05 mm között van. Ez a tűrésmező és a tengelycsapok olajozása megkönnyíti az össze- és szétszerelést.
Egyedi igényre
D1 és D2 perselyfuratok igényre külön tűrési osztállyal vagy tűrésmezővel.
Reteszhorony, DIN 6885 szerint.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak