text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szervo tengelykapcsoló
Kivitel 1
radiális szorítópersellyel
Alaptest anyaga
alumínium
L=Hossz
48
C (ISO 4762)
M5
Csavarok meghúzási nyomatéka Nm
7
Csavarómerevség (10³ Nm/fok)
3,767
D1 (H7)
6
D1/D2 max.
19
D1/D2 min.
6
D2 (H7)
6
D4
40
L1
11
L2
5,5
Max. szögeltérés (°)
1
Max. tengelyeltérés axiális (mm)
0,85
Max. tengelyeltérés radiális (mm)
0,15
Méret
40
Névleges nyomaték Nm
19
Tehetetlenségi nyomaték (gm²)
0,02790
max. fordulatszám f/perc
5000
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6b-II
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Material
Aluminium.
Version
Bright.
Note
Backlash-free, torsionally stiff, flexurally elastic and maintenance-free all-metal coupling for the transmission of angularly synchronous rotary movements. The innovative slot structure enables very good axial, radial and angular flexibility with low restoring forces. Best suited for servomotors. With clamp hub for shaft fastening.
Temperature range
-50 °C to +150 °C.
Assembly
The beam couplings have a H7 tolerance. The recommended clearance tolerance is 0.02 - 0.05 mm. This tolerance and lubricating the shaft journals aids assembly and removal.
On request
Desired hub holes D1 and D2 seperately with tolerance class or tolerance zone.
DIN 6885 keyway.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought