Beam coupling radiális szorítópersellyel alumínium 23010-01-0180160606
- Játékmentes flexibilis hasított tengelykapcsolók szorító agyakkal
- Nagy csavarómerevség, tengelyeltolódás kiegyenlítése minimális visszaállító erők mellett
- 3 ... 35 mm tengelyátmérőhöz
- Forgatónyomaték tartomány: 3-190 Nm
- Könnyen szerelhető tengelykapcsoló szerkezet
Sales unit
34,07 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Beam coupling
Version 1
with radial clamping hub
Main
material
aluminium
L=Length
16,6
C
(ISO 4762)
M2,5
D1
(H7)
6
D1/D2
max.
6
D1/D2
min.
3
D2
(H7)
6
D4
18
L1
5
L2
2,5
Moment of inertia
(gm²)
0,00045
Nom. torque
Nm
3
Size
18
Tightening
torque of
screws Nm
1
Torsional stiffness
(10³ Nm/rad)
0,103
max.
rpm
10000
max.
angular offset
(°)
2
max. shaft offset
axial
(mm)
0,5
max. shaft offset
radial
(mm)
0,15
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6b-II
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Anyag
Alumínium.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Holtjátéktól mentes, torziósan merev, hajlítóirányban rugalmas és karbantartást nem igénylő, teljesen fém tengelykapcsoló szögszinkronizált forgó mozgások átvitelére. Az innovatív résstruktúra nagyon jó axiális, radiális és ferde rugalmasságot tesz lehetővé gyenge visszatérítő erő esetén is. Kiválóan alkalmas szervomotorokhoz. Szorító agyakkal tengelyrögzítéshez.
Hőmérséklet-tartomány
-50 °C és +150 °C között.
Felszerelés
A flexibilis hasított tengelykapcsolók tűrése H7. A javasolt tűrésmező 0,02 - 0,05 mm között van. Ez a tűrésmező és a tengelycsapok olajozása megkönnyíti az össze- és szétszerelést.
Egyedi igényre
D1 és D2 perselyfuratok igényre külön tűrési osztállyal vagy tűrésmezővel.
Reteszhorony, DIN 6885 szerint.
Reteszhorony, DIN 6885 szerint.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.