Csőmembrános tengelykapcsoló radiális szorítópersellyel alumínium 23001-0800912828
- Játékmentes fém harmonikás tengelykapcsolók szorító aggyal.
- 10 ... 70 mm tengelyátmérőhöz
- Forgatónyomaték tartomány: 18 - 500 Nm
- Alacsony tömegtehetetlenségi nyomaték
- Ideális szervomotorokhoz és szerszámgépekhez
Sales unit
191,02 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Metal bellows coupling
Version 1
with radial clamping hub
Main
material
aluminium
Component
material
stainless steel
L=Length
91
A
28
C
(ISO 4029)
M10
D1
(H7)
28
D1/D2
max.
by keyway
44
D1/D2
max.
44
D1/D2
min.
12
D2
(H7)
28
D4
82
L2
11
L3
33,5
Moment of inertia
(gm²)
0,9
Nominal
torque
Nm
80
R
82,9
Size
80
Spring stiffness
axial
N/mm
80
Spring stiffness
radial
(N/mm)
1200
Tightening
torque of
screws Nm
84
Torsional stiffness
(10³ Nm/rad)
128
max.
rpm
6900
max.
angular offset
(°)
1,5
max. shaft offset
axial
(mm)
0,5
max. shaft offset
radial
(mm)
0,2
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
Description
Anyag
Agy, alumínium.
Harmonika, nemesacél.
Harmonika, nemesacél.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Fém harmonikás tengelykapcsolók, nagy csavarómerevséggel. A fém harmonika kiegyenlíti a tengely-, sugár- és szögirányú tengelyeltolódásokat kis visszaállító erők mellett. Szorító aggyal a tengelyre való rögzítéshez.
Főként akkor alkalmazzák, amikor fontos a pontos pozíció- és mozgásátvitel, mint pl. a szerszámgépek szervomotorjainál, csomagológépeknél, famegmunkáló gépeknél és az automatizálási technikában.
Főként akkor alkalmazzák, amikor fontos a pontos pozíció- és mozgásátvitel, mint pl. a szerszámgépek szervomotorjainál, csomagológépeknél, famegmunkáló gépeknél és az automatizálási technikában.
Hőmérséklet-tartomány
-30 °C és +120 °C között.
Felszerelés
A fém harmonikás tengelykapcsolók H7-es illeszkedéssel rendelkeznek. A javasolt illeszkedési tűrés 0,02 - 0,05 mm között van. Ez az illeszkedési tűrés és a tengelycsapok olajozása megkönnyíti az össze- és szétszerelést.
Az össze- és szétszereléskor a fém harmonika eltolódási értéke a katalógusban adott megengedett eltolódási értékek max. 3-szorosa lehet. Kerüljön bármilyen erőkifejtést.
Az össze- és szétszereléskor a fém harmonika eltolódási értéke a katalógusban adott megengedett eltolódási értékek max. 3-szorosa lehet. Kerüljön bármilyen erőkifejtést.
Egyedi igényre
D1 és D2 kívánt perselyfuratok tűrési osztállyal vagy tűrési mezővel.
Reteszhorony a DIN 6885 szerint. Vegye figyelembe a reteszhorony esetében a lehető legnagyobb furatot.
Reteszhorony a DIN 6885 szerint. Vegye figyelembe a reteszhorony esetében a lehető legnagyobb furatot.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.