text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Csőmembrános tengelykapcsoló
Kivitel 1
radiális szorítópersellyel
Alaptest anyaga
alumínium
Komponens anyaga
nemesacél
D1/D2=rögzítőfurat
31
D4=Klső átmérő
122
L=Hossz
120
A
43,5
Axiális rugómerevség N/mm
100
C (DIN 912-10.9)
M14
Csavarodási merevség Nm/szögperc
66,9
Csavarok meghúzási nyomatéka Nm
200
D1/D2 max.
70
D1/D2 min.
35
L1
52
L2
13,5
Laterális rugómerevség N/mm
980
Max. tengelyeltérés axiális ±
1
Max. tengelyeltérés laterális
0,3
Méret
600
Névleges nyomaték Nm
600
Tehetetlenségi nyomaték (10⁻³ kgm²)
4,7
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
Alumínium agy, nemesacél harmonika.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A radiálisan működtetett szorítóperselyek jelentősen rövidebb szerelési időket és sokkal egyszerűbb összeszerelést tesznek lehetővé nehezen hozzáférhető szerelési helyeken is. Ügyeljen a szorítócsavar szükséges meghúzási nyomatékára.
Hőmérséklet-tartomány
-40 °C ... +200 °C
Felszerelés
A tengelycsapok összekapcsolását a perselyfurattal átmeneti illesztéssel kell megoldani. A játék legalább 0,01 mm és legfeljebb 0,04 mm lehet, pl.
Tengely Ø 28 k6
Furat Ø 28 F6.
D min. értéknél kisebb átmérők is lehetségesek, a tengelykapcsoló névleges nyomatékának biztonságos átvitele azonban tovább nem garantálható.
Mivel a fém harmonikák vékony nemesacél lemezből készülnek, összeszerelés és szétszerelés közben különösen nagy gondosság szükséges. A harmonika károsodásai a tengelykapcsolót használhatatlanná tehetik.
Egyedi igényre
D1 és D2 kívánt perselyfurat tűrési osztállyal vagy tűrési mezővel.
Rajzi hivatkozás
1) EASY-Clamp rendszer 20-as mérettől
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak