Csőmembrános tengelykapcsoló radiális szorítópersellyel alumínium 23000-007
- Nagyon nagy torziós merevség
- Pontos forgásszög átvitel
- A radiális működtetésű szorító agy lényegesen rövidebb szerelési időket eredményez
- Kis tömegtehetetlenségi nyomaték
Mennyiségi egység
139,06 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csőmembrános tengelykapcsoló
Kivitel 1
radiális szorítópersellyel
Alaptest
anyaga
alumínium
Komponens
anyaga
nemesacél
D1/D2=rögzítőfurat
5
D4=Klső átmérő
34
L=Hossz
57
A
11
Axiális
rugómerevség
N/mm
45
C
(DIN
912-10.9)
M4
Csavarodási
merevség
Nm/szögperc
1,1
Csavarok
meghúzási
nyomatéka Nm
4
D1/D2
max.
17
D1/D2
min.
6
L1
29
L2
5
Laterális
rugómerevség
N/mm
60
Max.
tengelyeltérés
axiális ±
0,6
Max.
tengelyeltérés
laterális
0,25
Méret
7
Névleges
nyomaték
Nm
7
Tehetetlenségi
nyomaték
(10⁻³ kgm²)
0,014
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
Alumínium agy, nemesacél harmonika.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A radiálisan működtetett szorítóperselyek jelentősen rövidebb szerelési időket és sokkal egyszerűbb összeszerelést tesznek lehetővé nehezen hozzáférhető szerelési helyeken is. Ügyeljen a szorítócsavar szükséges meghúzási nyomatékára.
Hőmérséklet-tartomány
-40 °C ... +200 °C
Felszerelés
A tengelycsapok összekapcsolását a perselyfurattal átmeneti illesztéssel kell megoldani. A játék legalább 0,01 mm és legfeljebb 0,04 mm lehet, pl.
Tengely Ø 28 k6
Furat Ø 28 F6.
D min. értéknél kisebb átmérők is lehetségesek, a tengelykapcsoló névleges nyomatékának biztonságos átvitele azonban tovább nem garantálható.
Mivel a fém harmonikák vékony nemesacél lemezből készülnek, összeszerelés és szétszerelés közben különösen nagy gondosság szükséges. A harmonika károsodásai a tengelykapcsolót használhatatlanná tehetik.
Tengely Ø 28 k6
Furat Ø 28 F6.
D min. értéknél kisebb átmérők is lehetségesek, a tengelykapcsoló névleges nyomatékának biztonságos átvitele azonban tovább nem garantálható.
Mivel a fém harmonikák vékony nemesacél lemezből készülnek, összeszerelés és szétszerelés közben különösen nagy gondosság szükséges. A harmonika károsodásai a tengelykapcsolót használhatatlanná tehetik.
Egyedi igényre
D1 és D2 kívánt perselyfurat tűrési osztállyal vagy tűrési mezővel.
Rajzi hivatkozás
1) EASY-Clamp rendszer 20-as mérettől
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.