text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Csőmembrános tengelykapcsoló
Kivitel 1
radiális szorítópersellyel
Alaptest anyaga
alumínium
Komponens anyaga
nemesacél
L=Hossz
78
A
28
C (ISO 4029)
M10
Csavarok meghúzási nyomatéka Nm
84
Csavarómerevség (10³ Nm/fok)
128
D1 (H7)
24
D1/D2 max. reteszhorony esetén
44
D1/D2 max.
44
D1/D2 min.
12
D2 (H7)
24
D4
82
L2
9,8
L3
27
Max. szögeltérés (°)
1,5
Max. tengelyeltérés axiális (mm)
0,5
Max. tengelyeltérés radiális (mm)
0,2
Méret
80
Névleges nyomaték Nm
80
R
82,9
Rugómerevség axiális (N/mm)
80
Rugómerevség radiális (N/mm)
1200
Tehetetlenségi nyomaték (gm²)
0,78
max. fordulatszám f/perc
6900
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
Agy, alumínium.
Harmonika, nemesacél.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Fém harmonikás tengelykapcsolók, nagy csavarómerevséggel. A fém harmonika kiegyenlíti a tengely-, sugár- és szögirányú tengelyeltolódásokat kis visszaállító erők mellett. Szorító aggyal a tengelyre való rögzítéshez.

Főként akkor alkalmazzák, amikor fontos a pontos pozíció- és mozgásátvitel, mint pl. a szerszámgépek szervomotorjainál, csomagológépeknél, famegmunkáló gépeknél és az automatizálási technikában.
Hőmérséklet-tartomány
-30 °C és +120 °C között.
Felszerelés
A fém harmonikás tengelykapcsolók H7-es illeszkedéssel rendelkeznek. A javasolt illeszkedési tűrés 0,02 - 0,05 mm között van. Ez az illeszkedési tűrés és a tengelycsapok olajozása megkönnyíti az össze- és szétszerelést.

Az össze- és szétszereléskor a fém harmonika eltolódási értéke a katalógusban adott megengedett eltolódási értékek max. 3-szorosa lehet. Kerüljön bármilyen erőkifejtést.
Egyedi igényre
D1 és D2 kívánt perselyfuratok tűrési osztállyal vagy tűrési mezővel.
Reteszhorony a DIN 6885 szerint. Vegye figyelembe a reteszhorony esetében a lehető legnagyobb furatot.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak