text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Designation
Metal bellows coupling
Version 1
with radial clamping hub
Main material
aluminium
Component material
stainless steel
L=Length
58
A
20
C (ISO 4029)
M6
D1 (H7)
10
D1/D2 max. by keyway
30
D1/D2 max.
32
D1/D2 min.
10
D2 (H7)
10
D4
56
L2
7,3
L3
21
Moment of inertia (gm²)
0,13
Nominal torque Nm
30
R
56,4
Size
30
Spring stiffness axial N/mm
50
Spring stiffness radial (N/mm)
720
Tightening torque of screws Nm
15
Torsional stiffness (10³ Nm/rad)
38
max. rpm
10300
max. angular offset (°)
1,5
max. shaft offset axial (mm)
0,6
max. shaft offset radial (mm)
0,15
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
Agy, alumínium.
Harmonika, nemesacél.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Fém harmonikás tengelykapcsolók, nagy csavarómerevséggel. A fém harmonika kiegyenlíti a tengely-, sugár- és szögirányú tengelyeltolódásokat kis visszaállító erők mellett. Szorító aggyal a tengelyre való rögzítéshez.

Főként akkor alkalmazzák, amikor fontos a pontos pozíció- és mozgásátvitel, mint pl. a szerszámgépek szervomotorjainál, csomagológépeknél, famegmunkáló gépeknél és az automatizálási technikában.
Hőmérséklet-tartomány
-30 °C és +120 °C között.
Felszerelés
A fém harmonikás tengelykapcsolók H7-es illeszkedéssel rendelkeznek. A javasolt illeszkedési tűrés 0,02 - 0,05 mm között van. Ez az illeszkedési tűrés és a tengelycsapok olajozása megkönnyíti az össze- és szétszerelést.

Az össze- és szétszereléskor a fém harmonika eltolódási értéke a katalógusban adott megengedett eltolódási értékek max. 3-szorosa lehet. Kerüljön bármilyen erőkifejtést.
Egyedi igényre
D1 és D2 kívánt perselyfuratok tűrési osztállyal vagy tűrési mezővel.
Reteszhorony a DIN 6885 szerint. Vegye figyelembe a reteszhorony esetében a lehető legnagyobb furatot.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak