Csőmembrános tengelykapcsoló levehető szorítópersellyel alumínium 23001-08-0800782424
- Play-free metal bellows coupling with clamping hubs
- For shaft diameters from 10 to 70 mm
- Torque range: 18 - 500 Nm
- Lowest moment of inertia
- Ideal for servo motors and machine tools
Mennyiségi egység
€214.20
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csőmembrános tengelykapcsoló
Kivitel 1
levehető szorítópersellyel
Alaptest
anyaga
alumínium
Komponens
anyaga
nemesacél
L=Hossz
78
A
28
C
(ISO 4029)
M10
Csavarok
meghúzási
nyomatéka Nm
84
Csavarómerevség
(10³ Nm/fok)
128
D1
(H7)
24
D1/D2
max.
reteszhorony esetén
44
D1/D2
max.
44
D1/D2
min.
12
D2
(H7)
24
D4
82
L1
42
L2
9,8
L3
27
Max.
szögeltérés
(°)
1,5
Max. tengelyeltérés
axiális
(mm)
0,5
Max. tengelyeltérés
radiális
(mm)
0,2
Méret
80
Névleges
nyomaték
Nm
80
R
82,9
Rugómerevség
axiális
(N/mm)
80
Rugómerevség
radiális
(N/mm)
1200
Tehetetlenségi nyomaték
(gm²)
0,78
UNSPSC Code
23153402
max.
fordulatszám
f/perc
6900
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
Material
Hub aluminium.
Bellows stainless steel.
Bellows stainless steel.
Version
Bright.
Note
Metal bellows coupling with high torsional rigidity. The metal bellows compensates for axial, radial and angular shaft misalignment with low restoring forces. With clamping hubs for fastening to shafts.
They are primarily used when precise position and motion transmission is required, e.g. servo motors in machine tools, packaging machines, woodworking machines and in automation technology.
They are primarily used when precise position and motion transmission is required, e.g. servo motors in machine tools, packaging machines, woodworking machines and in automation technology.
Temperature range
-30 °C to +120 °C.
Assembly
The metal bellows coupling hubs have an H7 tolerance. The recommended clearance tolerance is 0.02 - 0.05 mm. This tolerance and lubricating the shaft journals aid assembly and removal.
The metal bellows may be deformed max. 3 times over the permissible deflection values specified in the catalogue during assembly and removal. Avoid any use of force.
The metal bellows may be deformed max. 3 times over the permissible deflection values specified in the catalogue during assembly and removal. Avoid any use of force.
On request
Desired hub holes D1 and D2 separately with tolerance class or tolerance zone.
Keyway acc. to DIN 6885. Please observe largest possible bore by keyway.
Keyway acc. to DIN 6885. Please observe largest possible bore by keyway.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.