Csőmembrános tengelykapcsoló levehető szorítópersellyel alumínium 23001-08-0600672525
- Játékmentes fém harmonikás tengelykapcsolók szorító aggyal.
- 10 ... 70 mm tengelyátmérőhöz
- Forgatónyomaték tartomány: 18 - 500 Nm
- Alacsony tömegtehetetlenségi nyomaték
- Ideális szervomotorokhoz és szerszámgépekhez
Mennyiségi egység
139,87 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Designation
Metal bellows coupling
Version 1
with detachable clamp hubs
Main
material
aluminium
Component
material
stainless steel
L=Length
67
A
23
C
(ISO 4029)
M8
D1
(H7)
25
D1/D2
max.
by keyway
35
D1/D2
max.
35
D1/D2
min.
12
D2
(H7)
25
D4
66
L1
33
L2
8,6
L3
24
Moment of inertia
(gm²)
0,28
Nominal
torque
Nm
60
R
66,2
Size
60
Spring stiffness
axial
N/mm
90
Spring stiffness
radial
(N/mm)
1150
Tightening
torque of
screws Nm
40
Torsional stiffness
(10³ Nm/rad)
75
UNSPSC Code
23153402
max.
rpm
8700
max.
angular offset
(°)
1,5
max. shaft offset
axial
(mm)
0,6
max. shaft offset
radial
(mm)
0,15
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
Agy, alumínium.
Harmonika, nemesacél.
Harmonika, nemesacél.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Fém harmonikás tengelykapcsolók, nagy csavarómerevséggel. A fém harmonika kiegyenlíti a tengely-, sugár- és szögirányú tengelyeltolódásokat kis visszaállító erők mellett. Szorító aggyal a tengelyre való rögzítéshez.
Főként akkor alkalmazzák, amikor fontos a pontos pozíció- és mozgásátvitel, mint pl. a szerszámgépek szervomotorjainál, csomagológépeknél, famegmunkáló gépeknél és az automatizálási technikában.
Főként akkor alkalmazzák, amikor fontos a pontos pozíció- és mozgásátvitel, mint pl. a szerszámgépek szervomotorjainál, csomagológépeknél, famegmunkáló gépeknél és az automatizálási technikában.
Hőmérséklet-tartomány
-30 °C és +120 °C között.
Felszerelés
A fém harmonikás tengelykapcsolók H7-es illeszkedéssel rendelkeznek. A javasolt illeszkedési tűrés 0,02 - 0,05 mm között van. Ez az illeszkedési tűrés és a tengelycsapok olajozása megkönnyíti az össze- és szétszerelést.
Az össze- és szétszereléskor a fém harmonika eltolódási értéke a katalógusban adott megengedett eltolódási értékek max. 3-szorosa lehet. Kerüljön bármilyen erőkifejtést.
Az össze- és szétszereléskor a fém harmonika eltolódási értéke a katalógusban adott megengedett eltolódási értékek max. 3-szorosa lehet. Kerüljön bármilyen erőkifejtést.
Egyedi igényre
D1 és D2 kívánt perselyfuratok tűrési osztállyal vagy tűrési mezővel.
Reteszhorony a DIN 6885 szerint. Vegye figyelembe a reteszhorony esetében a lehető legnagyobb furatot.
Reteszhorony a DIN 6885 szerint. Vegye figyelembe a reteszhorony esetében a lehető legnagyobb furatot.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.