text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Csőmembrános tengelykapcsoló
Kivitel 1
radiális szorítópersellyel
Alaptest anyaga
alumínium
Komponens anyaga
nemesacél
L=Hossz
47
A
15,5
C (ISO 4029)
M4
Csavarok meghúzási nyomatéka Nm
4,5
D1 (H7)
15
D1/D2 max. reteszhorony esetén
25
D1/D2 max.
25
D1/D2 min.
6
D2 (H7)
19
D4
40,5
L2
5
L3
13,5
Max. szögeltérés (°)
1,5
Max. tengelyeltérés axiális (mm)
0,4
Max. tengelyeltérés radiális (mm)
0,15
Méret
100
Névleges nyomaték Nm
10
R
41,5
Rugómerevség axiális (N/mm)
27
Rugómerevség radiális (N/mm)
120
Tehetetlenségi nyomaték (gcm²)
233
Torziós merevség Nm/rad
8100
max. fordulatszám f/perc
15000
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
Material
Hub aluminium.
Bellows stainless steel.
Version
Bright.
Note
Play-free mini metal bellows coupling with high torsional stiffness. The metal bellows compensates for axial, radial and angular shaft misalignment with low restoring forces. With clamping hubs for fastening to shafts.

They are primarily used when precise position and motion transmission is required, e.g. highly dynamic positioning and servo systems, rotary encoders, tachometers, potentiometers.
Temperature range
-30 °C to +120 °C.
Assembly
The metal bellows coupling hubs have an H7 tolerance. The recommended clearance tolerance is 0.02 - 0.05 mm. This tolerance and lubricating the shaft journals aid assembly and removal.

The metal bellows may be deformed max. 3 times over the permissible deflection values specified in the catalogue during assembly and removal. Avoid any use of force.
On request
Desired hub holes D1 and D2 separately with tolerance class or tolerance zone.
Keyway acc. to DIN 6885. Please observe largest possible bore by keyway.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak