text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Csőmembrános tengelykapcsoló
Kivitel 1
radiális szorítópersellyel
Alaptest anyaga
nemesacél
Komponens anyaga
nemesacél
L=Hossz
47
A
15,5
C (ISO 4029)
M4
Csavarok meghúzási nyomatéka Nm
4,5
D1 (H7)
15
D1/D2 max. reteszhorony esetén
25
D1/D2 max.
25
D1/D2 min.
6
D2 (H7)
19
D4
40,5
L2
5
L3
13,5
Max. szögeltérés (°)
1,5
Max. tengelyeltérés axiális (mm)
0,4
Max. tengelyeltérés radiális (mm)
0,15
Méret
100
Névleges nyomaték Nm
10
R
41,5
Rugómerevség axiális (N/mm)
27
Rugómerevség radiális (N/mm)
120
Tehetetlenségi nyomaték (gcm²)
513
Torziós merevség Nm/rad
8100
max. fordulatszám f/perc
15000
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
Agy, nemesacél.
Harmonika, nemesacél.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Játékmentes miniatűr kivitelű fém harmonikás tengelykapcsolók, nagy csavarómerevséggel. A fém harmonika kiegyenlíti a tengely-, sugár- és szögirányú tengelyeltolódásokat kis visszaállító erők mellett. Szorító aggyal a tengelyre való rögzítéshez.

Főként akkor alkalmazzák, amikor fontos a pontos pozíció- és mozgásátvitel, mint pl. rendkívül dinamikus pozicionáló és szervorendszereknél, impulzusgenerátoroknál, sebességmérőknél, potenciométereknél.
Hőmérséklet-tartomány
-30 °C és +120 °C között.
Felszerelés
A fém harmonikás tengelykapcsolók H7-es illeszkedéssel rendelkeznek. A javasolt illeszkedési tűrés 0,02 - 0,05 mm között van. Ez az illeszkedési tűrés és a tengelycsapok olajozása megkönnyíti az össze- és szétszerelést.

Az össze- és szétszereléskor a fém harmonika eltolódási értéke a katalógusban adott megengedett eltolódási értékek max. 3-szorosa lehet. Kerüljön bármilyen erőkifejtést.
Egyedi igényre
D1 és D2 kívánt perselyfuratok tűrési osztállyal vagy tűrési mezővel.
Reteszhorony a DIN 6885 szerint. Vegye figyelembe a reteszhorony esetében a lehető legnagyobb furatot.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak