text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Csőmembrános tengelykapcsoló
Kivitel 1
radiális szorítópersellyel
Alaptest anyaga
nemesacél
Komponens anyaga
nemesacél
L=Hossz
25
A
5,2
C (ISO 4029)
M2
Csavarok meghúzási nyomatéka Nm
0,43
D1 (H7)
6
D1/D2 max. reteszhorony esetén
8
D1/D2 max.
8
D1/D2 min.
3
D2 (H7)
6
D4
15,5
L2
2,5
L3
7
Max. szögeltérés (°)
1,5
Max. tengelyeltérés axiális (mm)
0,3
Max. tengelyeltérés radiális (mm)
0,15
Méret
5
Névleges nyomaték Nm
0,5
R
17,5
Rugómerevség axiális (N/mm)
10
Rugómerevség radiális (N/mm)
18
Tehetetlenségi nyomaték (gcm²)
6,2
Torziós merevség Nm/rad
200
max. fordulatszám f/perc
15000
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
Agy, nemesacél.
Harmonika, nemesacél.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Játékmentes miniatűr kivitelű fém harmonikás tengelykapcsolók, nagy csavarómerevséggel. A fém harmonika kiegyenlíti a tengely-, sugár- és szögirányú tengelyeltolódásokat kis visszaállító erők mellett. Szorító aggyal a tengelyre való rögzítéshez.

Főként akkor alkalmazzák, amikor fontos a pontos pozíció- és mozgásátvitel, mint pl. rendkívül dinamikus pozicionáló és szervorendszereknél, impulzusgenerátoroknál, sebességmérőknél, potenciométereknél.
Hőmérséklet-tartomány
-30 °C és +120 °C között.
Felszerelés
A fém harmonikás tengelykapcsolók H7-es illeszkedéssel rendelkeznek. A javasolt illeszkedési tűrés 0,02 - 0,05 mm között van. Ez az illeszkedési tűrés és a tengelycsapok olajozása megkönnyíti az össze- és szétszerelést.

Az össze- és szétszereléskor a fém harmonika eltolódási értéke a katalógusban adott megengedett eltolódási értékek max. 3-szorosa lehet. Kerüljön bármilyen erőkifejtést.
Egyedi igényre
D1 és D2 kívánt perselyfuratok tűrési osztállyal vagy tűrési mezővel.
Reteszhorony a DIN 6885 szerint. Vegye figyelembe a reteszhorony esetében a lehető legnagyobb furatot.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak