text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Metal bellows coupling
Version 1
with detachable clamp hubs
Main material
aluminium
Component material
stainless steel
L=Length
38
A
9
C (ISO 4029)
M3
D1 (H7)
10
D1/D2 max. by keyway
14
D1/D2 max.
14
D1/D2 min.
3
D2 (H7)
10
D4
25
Inertia (gcm²)
27
L1
24,4
L2
3,5
L3
11
Nominal torque Nm
2
R
27
Size
20
Spring stiffness axial N/mm
11
Spring stiffness radial (N/mm)
21
Tightening torque of screws Nm
2
Torsional stiffness Nm/rad
1300
UNSPSC Code
23153402
max. rpm
15000
max. angular offset (°)
1,5
max. shaft offset axial (mm)
0,4
max. shaft offset radial (mm)
0,2
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
Description

Anyag
Agy, alumínium.
Harmonika, nemesacél.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Játékmentes miniatűr kivitelű fém harmonikás tengelykapcsolók, nagy csavarómerevséggel. A fém harmonika kiegyenlíti a tengely-, sugár- és szögirányú tengelyeltolódásokat kis visszaállító erők mellett. Levehető szorító aggyal a tengelyre való rögzítéshez.

Főként akkor alkalmazzák, amikor fontos a pontos pozíció- és mozgásátvitel, mint pl. rendkívül dinamikus pozicionáló és szervorendszereknél, impulzusgenerátoroknál, sebességmérőknél, potenciométereknél.
Hőmérséklet-tartomány
-30 °C és +120 °C között.
Felszerelés
A fém harmonikás tengelykapcsolók H7-es illeszkedéssel rendelkeznek. A javasolt illeszkedési tűrés 0,02 - 0,05 mm között van. Ez az illeszkedési tűrés és a tengelycsapok olajozása megkönnyíti az össze- és szétszerelést.

Az össze- és szétszereléskor a fém harmonika eltolódási értéke a katalógusban adott megengedett eltolódási értékek max. 3-szorosa lehet. Kerüljön bármilyen erőkifejtést.
Egyedi igényre
D1 és D2 kívánt perselyfuratok tűrési osztállyal vagy tűrési mezővel.
Reteszhorony a DIN 6885 szerint. Vegye figyelembe a reteszhorony esetében a lehető legnagyobb furatot.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak