Csőmembrános tengelykapcsoló levehető szorítópersellyel alumínium 23003-08-0050250606
- Játékmentes miniatűr kivitelű fém harmonikás tengelykapcsoló levehető szorító aggyal
- 3 - 25 mm tengelyátmérőhöz
- Forgatónyomaték tartomány: 0,5 - 10 Nm
- Alacsony tömegtehetetlenségi nyomaték
- Ideális szervomotorokhoz
Mennyiségi egység
35,37 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csőmembrános tengelykapcsoló
Kivitel 1
levehető szorítópersellyel
Alaptest
anyaga
alumínium
Komponens
anyaga
nemesacél
L=Hossz
25
A
5,2
C
(ISO 4029)
M2
Csavarok
meghúzási
nyomatéka Nm
0,43
D1
(H7)
6
D1/D2
max.
reteszhorony esetén
8
D1/D2
max.
8
D1/D2
min.
3
D2
(H7)
6
D4
15,5
L1
16
L2
2,5
L3
7
Max.
szögeltérés
(°)
1,5
Max. tengelyeltérés
axiális
(mm)
0,3
Max. tengelyeltérés
radiális
(mm)
0,15
Méret
5
Névleges
nyomaték
Nm
0,5
R
17,5
Rugómerevség
axiális
(N/mm)
10
Rugómerevség
radiális
(N/mm)
18
Tehetetlenségi nyomaték
(gcm²)
2,8
Torziós merevség
Nm/rad
200
UNSPSC Code
23153402
max.
fordulatszám
f/perc
15000
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
Agy, alumínium.
Harmonika, nemesacél.
Harmonika, nemesacél.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Játékmentes miniatűr kivitelű fém harmonikás tengelykapcsolók, nagy csavarómerevséggel. A fém harmonika kiegyenlíti a tengely-, sugár- és szögirányú tengelyeltolódásokat kis visszaállító erők mellett. Levehető szorító aggyal a tengelyre való rögzítéshez.
Főként akkor alkalmazzák, amikor fontos a pontos pozíció- és mozgásátvitel, mint pl. rendkívül dinamikus pozicionáló és szervorendszereknél, impulzusgenerátoroknál, sebességmérőknél, potenciométereknél.
Főként akkor alkalmazzák, amikor fontos a pontos pozíció- és mozgásátvitel, mint pl. rendkívül dinamikus pozicionáló és szervorendszereknél, impulzusgenerátoroknál, sebességmérőknél, potenciométereknél.
Hőmérséklet-tartomány
-30 °C és +120 °C között.
Felszerelés
A fém harmonikás tengelykapcsolók H7-es illeszkedéssel rendelkeznek. A javasolt illeszkedési tűrés 0,02 - 0,05 mm között van. Ez az illeszkedési tűrés és a tengelycsapok olajozása megkönnyíti az össze- és szétszerelést.
Az össze- és szétszereléskor a fém harmonika eltolódási értéke a katalógusban adott megengedett eltolódási értékek max. 3-szorosa lehet. Kerüljön bármilyen erőkifejtést.
Az össze- és szétszereléskor a fém harmonika eltolódási értéke a katalógusban adott megengedett eltolódási értékek max. 3-szorosa lehet. Kerüljön bármilyen erőkifejtést.
Egyedi igényre
D1 és D2 kívánt perselyfuratok tűrési osztállyal vagy tűrési mezővel.
Reteszhorony a DIN 6885 szerint. Vegye figyelembe a reteszhorony esetében a lehető legnagyobb furatot.
Reteszhorony a DIN 6885 szerint. Vegye figyelembe a reteszhorony esetében a lehető legnagyobb furatot.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.