text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Designation
Metal bellows coupling
Version 1
Clamping with grub screw
Main material
aluminium
Component material
stainless steel
L=Length
26
C (ISO 4029)
2xM4
D1 (H7)
8
D1/D2 max. reteszhorony esetén
8
D1/D2 max.
12
D1/D2 min.
3
D2 (H7)
8
D4
19
D5
19
Inertia (gcm²)
6
L2
3
L3
8
Max. szögeltérés (°)
1,5
Max. tengelyeltérés axiális (mm)
0,3
Max. tengelyeltérés radiális (mm)
0,1
Névleges nyomaték Nm
1,5
Size
15
Spring stiffness axial N/mm
15
Spring stiffness radial (N/mm)
59
Tightening torque of screws Nm
1,5
Torsional stiffness Nm/rad
750
UNSPSC Code
23153402
max. rpm
15000
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
Agy, alumínium.
Harmonika, nemesacél.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Játékmentes miniatűr kivitelű fém harmonikás tengelykapcsolók, nagy csavarómerevséggel. A fém harmonika kiegyenlíti a tengely-, sugár- és szögirányú tengelyeltolódásokat kis visszaállító erők mellett. Hernyócsavarral a tengelyre való rögzítéshez.

Főként akkor alkalmazzák, amikor fontos a pontos pozíció- és mozgásátvitel, mint pl. rendkívül dinamikus pozicionáló és szervorendszereknél, impulzusgenerátoroknál, sebességmérőknél, potenciométereknél.
Hőmérséklet-tartomány
-30 °C és +120 °C között.
Felszerelés
A fém harmonikás tengelykapcsolók H7-es illeszkedéssel rendelkeznek. A javasolt illeszkedési tűrés 0,02 - 0,05 mm között van. Ez az illeszkedési tűrés és a tengelycsapok olajozása megkönnyíti az össze- és szétszerelést.

Az össze- és szétszereléskor a fém harmonika eltolódási értéke a katalógusban adott megengedett eltolódási értékek max. 3-szorosa lehet. Kerüljön bármilyen erőkifejtést.
Egyedi igényre
D1 és D2 kívánt perselyfuratok tűrési osztállyal vagy tűrési mezővel.
Reteszhorony a DIN 6885 szerint. Vegye figyelembe a reteszhorony esetében a lehető legnagyobb furatot.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak