text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Metal bellows coupling
Version 1
with detachable clamp hubs
Main material
aluminium
Component material
stainless steel
L=Length
105
A
31
C (ISO 4029)
M12
D1 (H7)
25
D1/D2 max. by keyway
47
D1/D2 max.
47
D1/D2 min.
16
D2 (H7)
25
D4
90
L1
51
L2
12,5
L3
41
Moment of inertia (gm²)
2,2
Nominal torque Nm
200
R
90,8
Size
200
Spring stiffness axial N/mm
280
Spring stiffness radial (N/mm)
2500
Tightening torque of screws Nm
125
Torsional stiffness (10³ Nm/rad)
175
UNSPSC Code
23153402
max. rpm
6400
max. angular offset (°)
1,5
max. shaft offset axial (mm)
0,5
max. shaft offset radial (mm)
0,2
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
Description

Anyag
Agy, alumínium.
Harmonika, nemesacél.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Fém harmonikás tengelykapcsolók, nagy csavarómerevséggel. A fém harmonika kiegyenlíti a tengely-, sugár- és szögirányú tengelyeltolódásokat kis visszaállító erők mellett. Szorító aggyal a tengelyre való rögzítéshez.

Főként akkor alkalmazzák, amikor fontos a pontos pozíció- és mozgásátvitel, mint pl. a szerszámgépek szervomotorjainál, csomagológépeknél, famegmunkáló gépeknél és az automatizálási technikában.
Hőmérséklet-tartomány
-30 °C és +120 °C között.
Felszerelés
A fém harmonikás tengelykapcsolók H7-es illeszkedéssel rendelkeznek. A javasolt illeszkedési tűrés 0,02 - 0,05 mm között van. Ez az illeszkedési tűrés és a tengelycsapok olajozása megkönnyíti az össze- és szétszerelést.

Az össze- és szétszereléskor a fém harmonika eltolódási értéke a katalógusban adott megengedett eltolódási értékek max. 3-szorosa lehet. Kerüljön bármilyen erőkifejtést.
Egyedi igényre
D1 és D2 kívánt perselyfuratok tűrési osztállyal vagy tűrési mezővel.
Reteszhorony a DIN 6885 szerint. Vegye figyelembe a reteszhorony esetében a lehető legnagyobb furatot.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak