Csőmembrános tengelykapcsoló levehető szorítópersellyel alumínium 23001-05-1500951919
- Játékmentes fém harmonikás tengelykapcsolók levehető szorító agyakkal.
- 10 ... 70 mm tengelyátmérőhöz
- Forgatónyomaték tartomány: 18 - 500 Nm
- Alacsony tömegtehetetlenségi nyomaték
- Ideális szervomotorokhoz és szerszámgépekhez
Mennyiségi egység
231,65 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csőmembrános tengelykapcsoló
Kivitel 1
levehető szorítópersellyel
Alaptest
anyaga
alumínium
Komponens
anyaga
nemesacél
L=Hossz
95
A
28
C
(ISO 4029)
M10
Csavarok
meghúzási
nyomatéka Nm
84
Csavarómerevség
(10³ Nm/fok)
155
D1
(H7)
19
D1/D2
max.
reteszhorony esetén
44
D1/D2
max.
44
D1/D2
min.
14
D2
(H7)
19
D4
82
L1
48
L2
11
L3
36
Max.
szögeltérés
(°)
1,5
Max. tengelyeltérés
axiális
(mm)
0,5
Max. tengelyeltérés
radiális
(mm)
0,2
Méret
150
Névleges
nyomaték
Nm
150
R
82,9
Rugómerevség
axiális
(N/mm)
280
Rugómerevség
radiális
(N/mm)
2020
Tehetetlenségi nyomaték
(gm²)
0,82
UNSPSC Code
23153402
max.
fordulatszám
f/perc
6900
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
Agy, alumínium.
Harmonika, nemesacél.
Harmonika, nemesacél.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Fém harmonikás tengelykapcsolók, nagy csavarómerevséggel. A fém harmonika kiegyenlíti a tengely-, sugár- és szögirányú tengelyeltolódásokat kis visszaállító erők mellett. Szorító aggyal a tengelyre való rögzítéshez.
Főként akkor alkalmazzák, amikor fontos a pontos pozíció- és mozgásátvitel, mint pl. a szerszámgépek szervomotorjainál, csomagológépeknél, famegmunkáló gépeknél és az automatizálási technikában.
Főként akkor alkalmazzák, amikor fontos a pontos pozíció- és mozgásátvitel, mint pl. a szerszámgépek szervomotorjainál, csomagológépeknél, famegmunkáló gépeknél és az automatizálási technikában.
Hőmérséklet-tartomány
-30 °C és +120 °C között.
Felszerelés
A fém harmonikás tengelykapcsolók H7-es illeszkedéssel rendelkeznek. A javasolt illeszkedési tűrés 0,02 - 0,05 mm között van. Ez az illeszkedési tűrés és a tengelycsapok olajozása megkönnyíti az össze- és szétszerelést.
Az össze- és szétszereléskor a fém harmonika eltolódási értéke a katalógusban adott megengedett eltolódási értékek max. 3-szorosa lehet. Kerüljön bármilyen erőkifejtést.
Az össze- és szétszereléskor a fém harmonika eltolódási értéke a katalógusban adott megengedett eltolódási értékek max. 3-szorosa lehet. Kerüljön bármilyen erőkifejtést.
Egyedi igényre
D1 és D2 kívánt perselyfuratok tűrési osztállyal vagy tűrési mezővel.
Reteszhorony a DIN 6885 szerint. Vegye figyelembe a reteszhorony esetében a lehető legnagyobb furatot.
Reteszhorony a DIN 6885 szerint. Vegye figyelembe a reteszhorony esetében a lehető legnagyobb furatot.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.