Csőmembrános tengelykapcsoló Clamping with grub screw aluminium 23002-0080
- Nagyon nagy torziós merevség
- Pontos forgásszög átvitel
- A hernyócsavarokkal való szorítás lényegesen rövidebb szerelési időket eredményez
- Kis tömegtehetetlenségi nyomaték
Mennyiségi egység
119,88 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csőmembrános tengelykapcsoló
Kivitel 1
szorító hernyócsavarral
Alaptest
anyaga
alumínium
Komponens
anyaga
nemesacél
D1/D2=rögzítőfurat
6
D4=Klső átmérő
41
L=Hossz
54
Axiális
rugómerevség
N/mm
16
C
(DIN 916)
M6
Csavarodási merevség
(10⁻³ Nm/szögperc)
1300
Csavarok
meghúzási
nyomatéka Nm
10
D1/D2
max.
26
D1/D2
min.
6
L1
26
L2
5
Laterális
rugómerevség
N/mm
24
Max.
tengelyeltérés
axiális ±
0,8
Max.
tengelyeltérés
laterális
0,25
Méret
8
Névleges
nyomaték
Nm
9
Tehetetlenségi
nyomaték
(10⁻³ kgm²)
0,028
UNSPSC Code
23153402
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
Alumínium agy, nemesacél harmonika.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A persely rögzítése hernyócsavarral kedvező költségű megoldás a radiális szorítóperselyes fém harmonikás tengelykapcsolókhoz (23000). A persely hernyócsavarral történő megszorítása jelentősen rövidebb összeszerelési időket és sokkal egyszerűbb összeszerelést tesz lehetővé még nehezen hozzáférhető szerelési helyeken is. Ügyeljen a hernyócsavar szükséges meghúzási nyomatékára. A szétszerelés megkönnyítéséhez a tengelyek sima karimával történő ellátását javasoljuk.
Felszerelés
A tengelycsapok összekapcsolását a perselyfurattal átmeneti illesztéssel kell megoldani. A játék legalább 0,01 mm és legfeljebb 0,04 mm lehet, pl.
Tengely Ø 5 k6
Furat Ø 5 G7.
D min. értéknél kisebb átmérők is lehetségesek, a tengelykapcsoló névleges nyomatékának biztonságos átvitele azonban tovább nem garantálható.
Mivel a fém harmonikák vékony nemesacél lemezből készülnek, összeszerelés és szétszerelés közben különösen nagy gondosság szükséges. A harmonika károsodásai a tengelykapcsolót használhatatlanná tehetik.
Tengely Ø 5 k6
Furat Ø 5 G7.
D min. értéknél kisebb átmérők is lehetségesek, a tengelykapcsoló névleges nyomatékának biztonságos átvitele azonban tovább nem garantálható.
Mivel a fém harmonikák vékony nemesacél lemezből készülnek, összeszerelés és szétszerelés közben különösen nagy gondosság szükséges. A harmonika károsodásai a tengelykapcsolót használhatatlanná tehetik.
Egyedi igényre
D1 és D2 kívánt perselyfurat tűrési osztállyal vagy tűrési mezővel.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.