text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Csőmembrános tengelykapcsoló
Kivitel 1
szorító hernyócsavarral
Alaptest anyaga
alumínium
Komponens anyaga
nemesacél
D1/D2=rögzítőfurat
3
D4=Klső átmérő
16
L=Hossz
27
Axiális rugómerevség N/mm
21
C (DIN 916)
M3
Csavarodási merevség (10⁻³ Nm/szögperc)
90
Csavarok meghúzási nyomatéka Nm
1
D1/D2 max.
8
D1/D2 min.
3
L1
13
L2
2,3
Laterális rugómerevség N/mm
26
Max. tengelyeltérés axiális ±
0,3
Max. tengelyeltérés laterális
0,1
Méret
0,9
Névleges nyomaték Nm
0,9
Tehetetlenségi nyomaték (10⁻³ kgm²)
0,00019
UNSPSC Code
23153402
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
Alumínium agy, nemesacél harmonika.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A persely rögzítése hernyócsavarral kedvező költségű megoldás a radiális szorítóperselyes fém harmonikás tengelykapcsolókhoz (23000). A persely hernyócsavarral történő megszorítása jelentősen rövidebb összeszerelési időket és sokkal egyszerűbb összeszerelést tesz lehetővé még nehezen hozzáférhető szerelési helyeken is. Ügyeljen a hernyócsavar szükséges meghúzási nyomatékára. A szétszerelés megkönnyítéséhez a tengelyek sima karimával történő ellátását javasoljuk.
Felszerelés
A tengelycsapok összekapcsolását a perselyfurattal átmeneti illesztéssel kell megoldani. A játék legalább 0,01 mm és legfeljebb 0,04 mm lehet, pl.
Tengely Ø 5 k6
Furat Ø 5 G7.
D min. értéknél kisebb átmérők is lehetségesek, a tengelykapcsoló névleges nyomatékának biztonságos átvitele azonban tovább nem garantálható.
Mivel a fém harmonikák vékony nemesacél lemezből készülnek, összeszerelés és szétszerelés közben különösen nagy gondosság szükséges. A harmonika károsodásai a tengelykapcsolót használhatatlanná tehetik.
Egyedi igényre
D1 és D2 kívánt perselyfurat tűrési osztállyal vagy tűrési mezővel.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak