text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Rugalmas tengelykapcsoló
Kivitel 1
kúpos persellyel és feszítőgyűrűvel
Alaptest anyaga
alumínium
Komponens anyaga
poliuretán
Komponensek színe
sárga
L=Hossz
50
C (ISO 4029)
M3
Csavarok meghúzási nyomatéka Nm
1,34
D1 (H7)
8
D1/D2 max.
14
D1/D2 min.
6
D2 (H7)
14
D4
30
Kapcsolócsillag keménység
92 Shore A
L1
18,5
L2
13
Max. forgatónyomaték Nm
15
Max. szögeltérés (°)
1
Max. tengelyeltérés axiális (mm)
+1 / -0,5
Max. tengelyeltérés radiális (mm)
0,15
Méret
14
Névleges nyomaték Nm
7,5
Rugómerevség radiális (N/mm)
336
Tehetetlenségi nyomaték (gm²)
0,014
Torziós merevség dinamikus (Nm/rad)
344
Torziós merevség statikus (Nm/rad)
114,6
UNSPSC Code
23153402
max. fordulatszám f/perc
25000
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
Agy, alumínium.
Kúpos gyűrű, acél.
Tengelykapcsoló csillagbetét, poliuretán
Kivitel
Agy, fémtiszta.
Csillagbetét kék 80 Shore A.
Csillagbetét sárga 92 Shore A.
Csillagbetét piros 98 Shore A.
További információk
Az elasztomer körmös tengelykapcsolók két agyból és egy elasztomer tengelykapcsoló csillagbetétből állnak. Alkalmasak tengely-, sugár- és szögirányú egytengelyűségtől való eltérések kompenzálására, valamint rezgések és forgatónyomaték okozta lökések fékezésére.

A poliuretánból készült tengelykapcsoló csillagbetétek különböző keménységi fokban kaphatók. A csillagbetétek keménységének növekedésével növekszik a továbbítandó forgatónyomaték és a merevség, csökkenő keménységgel pedig növekszik az eltolódás, valamint a fékezés.

A csillagbetétek előfeszítése a tengelykapcsoló agyban ezt a változatot játékmentessé teszi.

Szállítás nem összeszerelt állapotban.
Műszaki adatok
-
Hőmérséklet-tartomány
Kék 80 Shore A: -50 °C és +80 °C között. Rövid idejű -60°C és +120 °C között.
Sárga 92 Shore A: -30 °C és +90 °C között. Rövid idejű -50°C és +120 °C között.
Piros 98 Shore A: -30 °C és +90 °C között. Rövid idejű -40°C és +120 °C között.
Felszerelés
Az elasztomer körmös tengelykapcsolók H7 illesztéssel rendelkeznek. A javasolt illeszkedési tűrés 0,02 - 0,05 mm között van. Ez az illeszkedési tűrés és a tengelycsapok olajozása megkönnyíti az össze- és szétszerelést.

Az összeszereléshez tolja az elasztomer körmös tengelykapcsoló agyát a tengelyre. A helyes tengelyirányú helyzetben nyomatékkulcs segítségével húzza meg a rögzítőcsavarokat a táblában megadott meghúzó nyomatékkal. Tartsa be a távolságot (L2), hogy ezzel megnövelje a tengelykapcsoló eltolódásának kiegyenlítését és a csillagbetét élettartamát.
Egyedi igényre
D1 és D2 kívánt perselyfurat tűrési osztállyal vagy tűrési mezővel.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak