text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Elastomer dog coupling
Version 1
with conical hub and shaft collar
Main material
aluminium
Component material
polyurethane
Component colour
blue
L=Length
50
C (ISO 4029)
M3
Coupling spider hardness
80 Shore A
D1 (H7)
10
D1/D2 max.
14
D1/D2 min.
6
D2 (H7)
10
D4
30
L1
18,5
L2
13
Max. torque Nm
8
Moment of inertia (gm²)
0,014
Nom. torque Nm
4
Size
14
Spring stiffness radial (N/mm)
153
Tightening torque of screws Nm
1,34
Torsional stiffness static (Nm/wheel)
60,2
Torsional stiffness dynamic Nm/wheel
180
UNSPSC Code
23153402
max. rpm
25000
max. angular offset (°)
1,1
max. shaft offset axial (mm)
+1 / -0,5
max. shaft offset radial (mm)
0,21
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
Description

Anyag
Agy, alumínium.
Kúpos gyűrű, acél.
Tengelykapcsoló csillagbetét, poliuretán
Kivitel
Agy, fémtiszta.
Csillagbetét kék 80 Shore A.
Csillagbetét sárga 92 Shore A.
Csillagbetét piros 98 Shore A.
További információk
Az elasztomer körmös tengelykapcsolók két agyból és egy elasztomer tengelykapcsoló csillagbetétből állnak. Alkalmasak tengely-, sugár- és szögirányú egytengelyűségtől való eltérések kompenzálására, valamint rezgések és forgatónyomaték okozta lökések fékezésére.

A poliuretánból készült tengelykapcsoló csillagbetétek különböző keménységi fokban kaphatók. A csillagbetétek keménységének növekedésével növekszik a továbbítandó forgatónyomaték és a merevség, csökkenő keménységgel pedig növekszik az eltolódás, valamint a fékezés.

A csillagbetétek előfeszítése a tengelykapcsoló agyban ezt a változatot játékmentessé teszi.

Szállítás nem összeszerelt állapotban.
Műszaki adatok
-
Hőmérséklet-tartomány
Kék 80 Shore A: -50 °C és +80 °C között. Rövid idejű -60°C és +120 °C között.
Sárga 92 Shore A: -30 °C és +90 °C között. Rövid idejű -50°C és +120 °C között.
Piros 98 Shore A: -30 °C és +90 °C között. Rövid idejű -40°C és +120 °C között.
Felszerelés
Az elasztomer körmös tengelykapcsolók H7 illesztéssel rendelkeznek. A javasolt illeszkedési tűrés 0,02 - 0,05 mm között van. Ez az illeszkedési tűrés és a tengelycsapok olajozása megkönnyíti az össze- és szétszerelést.

Az összeszereléshez tolja az elasztomer körmös tengelykapcsoló agyát a tengelyre. A helyes tengelyirányú helyzetben nyomatékkulcs segítségével húzza meg a rögzítőcsavarokat a táblában megadott meghúzó nyomatékkal. Tartsa be a távolságot (L2), hogy ezzel megnövelje a tengelykapcsoló eltolódásának kiegyenlítését és a csillagbetét élettartamát.
Egyedi igényre
D1 és D2 kívánt perselyfurat tűrési osztállyal vagy tűrési mezővel.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak