text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Rugalmas tengelykapcsoló
Kivitel 1
radiális szorítópersellyel
Alaptest anyaga
alumínium
Komponens anyaga
poliuretán
Komponensek színe
sárga
L=Hossz
15
C (ISO 4029)
M1,6
Csavarok meghúzási nyomatéka Nm
0,25
D1 (H7)
5
D1/D2 max.
5
D1/D2 min.
2
D2 (H7)
5
D4
10
Kapcsolócsillag keménység
92 Shore A
L1
5
L2
5
L3
2,5
Max. forgatónyomaték Nm
0,6
Max. szögeltérés (°)
1
Max. tengelyeltérés axiális (mm)
+0,4 / -0,2
Max. tengelyeltérés radiális (mm)
0,06
Méret
5
Névleges nyomaték Nm
0,5
R
11,4
Rugómerevség radiális (N/mm)
154
Tehetetlenségi nyomaték (gm²)
0,000036
Torziós merevség dinamikus (Nm/rad)
16
Torziós merevség statikus (Nm/rad)
5,16
max. fordulatszám f/perc
38000
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
Material
Hub aluminium.
Coupling spider polyurethane.
Version
Hub bright.
Coupling spider blue Shore 80A.
Coupling spider yellow Shore 92A.
Coupling spider red Shore 98A.
Note
Elastomer dog coupling consisting of two hubs and an elastomer coupling spider. They are suitable for compensating axial, radial and angular misalignments and for cushioning vibrations and torque shocks.

The polyurethane coupling spiders are available in various hardness grades. As the hardness of the coupling spider increases, the torque and stiffness transmitted increases, and as the hardness decreases, the displacement capacity and cushioning increases.

Pre-tensioning of the spiders in the coupling hubs make this variant play-free.

Supplied unassembled.
Temperature range
Blue Shore 80A: -50 °C to +80 °C. Briefly -60 °C to +120 °C.
Yellow Shore 92A: -30 °C to +90 °C. Briefly -50 °C to +120 °C.
Red Shore 98A: -30 °C to +90 °C. Briefly -40 °C to +120 °C.
Assembly
The elastomer dog couplings have an H7 tolerance. The recommended clearance tolerance is 0.02 - 0.05 mm. This tolerance and lubricating the shaft journals aids assembly and removal.

For installation, the hubs of the elastomer dog coupling are simply pushed onto the shafts and secured with clamp hubs.
On request
Desired hub holes D1 and D2 seperately with tolerance class or tolerance zone.
DIN 6885 keyway.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak