Rugalmas tengelykapcsoló radiális szorítópersellyel alumínium 23022-700
- Alkalmas magas fordulatszámokhoz
- Lengéscsillapító
- A radiális működtetésű szorító agy lényegesen rövidebb szerelési időket eredményez
- A tengelykapcsoló csillag előfeszítése révén játékmentes
Mennyiségi egység
604,92 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Rugalmas tengelykapcsoló
Kivitel 1
radiális szorítópersellyel
Alaptest
anyaga
alumínium
Komponens
anyaga
poliuretán
D1/D2=rögzítőfurat
24
D4=Klső átmérő
120
L=Hossz
109
A
44
B
25
B1
6
C
(DIN
912-10.9)
M14
Csavarok
meghúzási
nyomatéka Nm
185
D1/D2
max.
70
D1/D2
min.
40
D5
22,5
D6
58
L1
38
L2
33
L3
18
Max.
tengelyeltérés
axiális ±
1
Max.
tengelyeltérés
laterális
0,15
Méret
700
Névleges
nyomaték
Nm
700
Radiális
rugómerevség
N/mm
7000
Statikus
csavarodási merevség
Nm/szögperc
8
Tehetetlenségi
nyomaték
(10⁻³ kgm²)
5,2
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
Poliuretán tengelykapcsoló-rendszer 98° Shore A keménységgel, alumínium agy.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A radiálisan működtetett szorítóperselyek jelentősen rövidebb szerelési időket eredményeznek. A tengelykapcsolók teljesen összeszerelt állapotban szerelhetők össze, illetve dugaszos szerelés is lehetséges. A csillag enyhe beolajozása minimálisra csökkenti a szerelési erőhatást. Ügyeljen a szorítócsavar szükséges meghúzási nyomatékára.
Felszerelés
A tengelycsapok összekapcsolását a perselyfurattal átmeneti illesztéssel kell megoldani. A játék legalább 0,01 mm és legfeljebb 0,04 mm lehet, pl.
Tengely Ø 28 k6
Persely Ø 28 F6.
D min. értéknél kisebb átmérők is lehetségesek, a tengelykapcsoló névleges nyomatékának biztonságos átvitele azonban tovább nem garantálható.
Tengely Ø 28 k6
Persely Ø 28 F6.
D min. értéknél kisebb átmérők is lehetségesek, a tengelykapcsoló névleges nyomatékának biztonságos átvitele azonban tovább nem garantálható.
Egyedi igényre
D1 és D2 kívánt perselyfurat tűrési osztállyal vagy tűrési mezővel.
Rajzi hivatkozás
1) Elasztomer csillag
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.