text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Rugalmas tengelykapcsoló
Kivitel 1
radiális szorítópersellyel
Alaptest anyaga
alumínium
Komponens anyaga
poliuretán
D1/D2=rögzítőfurat
9
D4=Klső átmérő
50
L=Hossz
58
A
16,5
B
14
B1
3
C (DIN 912-10.9)
M6
Csavarok meghúzási nyomatéka Nm
14
D1/D2 max.
26
D1/D2 min.
13
D5
12,5
D6
27
L1
20
L2
18
L3
9
Max. tengelyeltérés axiális ±
0,5
Max. tengelyeltérés laterális
0,1
Méret
30
Névleges nyomaték Nm
30
Radiális rugómerevség N/mm
2500
Statikus csavarodási merevség Nm/szögperc
0,41
Tehetetlenségi nyomaték (10⁻³ kgm²)
0,09
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
Poliuretán tengelykapcsoló-rendszer 98° Shore A keménységgel, alumínium agy.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A radiálisan működtetett szorítóperselyek jelentősen rövidebb szerelési időket eredményeznek. A tengelykapcsolók teljesen összeszerelt állapotban szerelhetők össze, illetve dugaszos szerelés is lehetséges. A csillag enyhe beolajozása minimálisra csökkenti a szerelési erőhatást. Ügyeljen a szorítócsavar szükséges meghúzási nyomatékára.
Felszerelés
A tengelycsapok összekapcsolását a perselyfurattal átmeneti illesztéssel kell megoldani. A játék legalább 0,01 mm és legfeljebb 0,04 mm lehet, pl.
Tengely Ø 28 k6
Persely Ø 28 F6.
D min. értéknél kisebb átmérők is lehetségesek, a tengelykapcsoló névleges nyomatékának biztonságos átvitele azonban tovább nem garantálható.
Egyedi igényre
D1 és D2 kívánt perselyfurat tűrési osztállyal vagy tűrési mezővel.
Rajzi hivatkozás
1) Elasztomer csillag
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak