Rugalmas tengelykapcsoló radiális szorítópersellyel alumínium 23022-015
- Alkalmas magas fordulatszámokhoz
- Lengéscsillapító
- A radiális működtetésű szorító agy lényegesen rövidebb szerelési időket eredményez
- A tengelykapcsoló csillag előfeszítése révén játékmentes
Sales unit
112,51 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Rugalmas tengelykapcsoló
Kivitel 1
radiális szorítópersellyel
Alaptest
anyaga
alumínium
Komponens
anyaga
poliuretán
D1/D2=rögzítőfurat
7
D4=Klső átmérő
40
L=Hossz
50
A
13,5
B
12
B1
3
C
(DIN
912-10.9)
M5
Csavarok
meghúzási
nyomatéka Nm
8
D1/D2
max.
20
D1/D2
min.
10
D5
9,5
D6
18
L1
17
L2
16
L3
8
Max.
tengelyeltérés
axiális ±
0,5
Max.
tengelyeltérés
laterális
0,1
Méret
15
Névleges
nyomaték
Nm
15
Radiális
rugómerevség
N/mm
2100
Statikus
csavarodási merevség
Nm/szögperc
0,24
Tehetetlenségi
nyomaték
(10⁻³ kgm²)
0,03
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
Description
Anyag
Poliuretán tengelykapcsoló-rendszer 98° Shore A keménységgel, alumínium agy.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A radiálisan működtetett szorítóperselyek jelentősen rövidebb szerelési időket eredményeznek. A tengelykapcsolók teljesen összeszerelt állapotban szerelhetők össze, illetve dugaszos szerelés is lehetséges. A csillag enyhe beolajozása minimálisra csökkenti a szerelési erőhatást. Ügyeljen a szorítócsavar szükséges meghúzási nyomatékára.
Felszerelés
A tengelycsapok összekapcsolását a perselyfurattal átmeneti illesztéssel kell megoldani. A játék legalább 0,01 mm és legfeljebb 0,04 mm lehet, pl.
Tengely Ø 28 k6
Persely Ø 28 F6.
D min. értéknél kisebb átmérők is lehetségesek, a tengelykapcsoló névleges nyomatékának biztonságos átvitele azonban tovább nem garantálható.
Tengely Ø 28 k6
Persely Ø 28 F6.
D min. értéknél kisebb átmérők is lehetségesek, a tengelykapcsoló névleges nyomatékának biztonságos átvitele azonban tovább nem garantálható.
Egyedi igényre
D1 és D2 kívánt perselyfurat tűrési osztállyal vagy tűrési mezővel.
Rajzi hivatkozás
1) Elasztomer csillag
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.