Rugalmas tengelykapcsoló radiális szorítópersellyel alumínium 23022-005
- Alkalmas magas fordulatszámokhoz
- Lengéscsillapító
- A radiális működtetésű szorító agy lényegesen rövidebb szerelési időket eredményez
- A tengelykapcsoló csillag előfeszítése révén játékmentes
Sales unit
67,41 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Elastomer dog coupling
Version 1
with radial clamping hub
Main
material
aluminium
Component
material
polyurethane
D1/D2=fastening hole
5
D4=Outside diameter
20
L=Length
30
A
6,5
B
8
C
DIN
912-10.9
M2,5
D1/D2
max.
8
D1/D2
min.
5
L1
10
L2
10
L3
5
Max.
axial shaft
displacement ±
0,8
Max.
lateral shaft
displacement
0,1
Moment of
inertia
(10⁻³ kgm²)
0,0011
Nominal
torque
Nm
5
Radial spring
stiffness
N/mm
510
Size
5
Static resistance
to torsion
Nm/arcmin
0,016
Tightening
torque of
screws Nm
1
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
Description
Anyag
Poliuretán tengelykapcsoló-rendszer 98° Shore A keménységgel, alumínium agy.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A radiálisan működtetett szorítóperselyek jelentősen rövidebb szerelési időket eredményeznek. A tengelykapcsolók teljesen összeszerelt állapotban szerelhetők össze, illetve dugaszos szerelés is lehetséges. A csillag enyhe beolajozása minimálisra csökkenti a szerelési erőhatást. Ügyeljen a szorítócsavar szükséges meghúzási nyomatékára.
Felszerelés
A tengelycsapok összekapcsolását a perselyfurattal átmeneti illesztéssel kell megoldani. A játék legalább 0,01 mm és legfeljebb 0,04 mm lehet, pl.
Tengely Ø 28 k6
Persely Ø 28 F6.
D min. értéknél kisebb átmérők is lehetségesek, a tengelykapcsoló névleges nyomatékának biztonságos átvitele azonban tovább nem garantálható.
Tengely Ø 28 k6
Persely Ø 28 F6.
D min. értéknél kisebb átmérők is lehetségesek, a tengelykapcsoló névleges nyomatékának biztonságos átvitele azonban tovább nem garantálható.
Egyedi igényre
D1 és D2 kívánt perselyfurat tűrési osztállyal vagy tűrési mezővel.
Rajzi hivatkozás
1) Elasztomer csillag
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.