text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Elastomer dog coupling
Version 1
with radial clamping hub
Main material
aluminium
Component material
polyurethane
D1/D2=fastening hole
3
D4=Outside diameter
14
L=Length
22
A
4
B
6
C DIN 912-10.9
M2
D1/D2 max.
5
D1/D2 min.
3
L1
7
L2
8
L3
3,5
Max. axial shaft displacement ±
0,6
Max. lateral shaft displacement
0,1
Moment of inertia (10⁻³ kgm²)
0,00016
Nominal torque Nm
2
Radial spring stiffness N/mm
405
Size
2
Static resistance to torsion Nm/arcmin
0,007
Tightening torque of screws Nm
0,5
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
Description

Anyag
Poliuretán tengelykapcsoló-rendszer 98° Shore A keménységgel, alumínium agy.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A radiálisan működtetett szorítóperselyek jelentősen rövidebb szerelési időket eredményeznek. A tengelykapcsolók teljesen összeszerelt állapotban szerelhetők össze, illetve dugaszos szerelés is lehetséges. A csillag enyhe beolajozása minimálisra csökkenti a szerelési erőhatást. Ügyeljen a szorítócsavar szükséges meghúzási nyomatékára.
Felszerelés
A tengelycsapok összekapcsolását a perselyfurattal átmeneti illesztéssel kell megoldani. A játék legalább 0,01 mm és legfeljebb 0,04 mm lehet, pl.
Tengely Ø 28 k6
Persely Ø 28 F6.
D min. értéknél kisebb átmérők is lehetségesek, a tengelykapcsoló névleges nyomatékának biztonságos átvitele azonban tovább nem garantálható.
Egyedi igényre
D1 és D2 kívánt perselyfurat tűrési osztállyal vagy tűrési mezővel.
Rajzi hivatkozás
1) elastomer spider
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak