text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Elastomer dog coupling
Version 1
with radial clamping hub
Main material
aluminium
Component material
polyurethane
Component colour
yellow
L=Length
110
C (ISO 4029)
M12
Coupling spider hardness
92 Shore A
D1 (H7)
50
D1/D2 max.
57
D1/D2 min.
20
D2 (H7)
50
D4
105
L1
41
L2
28
L3
23
Max. torque Nm
620
Moment of inertia (gm²)
3,221
Nom. torque Nm
310
R
105
Size
48
Spring stiffness radial (N/mm)
4500
Tightening torque of screws Nm
145
Torsional stiffness static (Nm/wheel)
12968
Torsional stiffness dynamic Nm/wheel
22800
max. rpm
3750
max. angular offset (°)
1
max. shaft offset axial (mm)
+2,1 / -1
max. shaft offset radial (mm)
0,23
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
Description

Anyag
Agy, alumínium.
Tengelykapcsoló csillagbetét, poliuretán
Kivitel
Agy, fémtiszta.
Csillagbetét kék 80 Shore A.
Csillagbetét sárga 92 Shore A.
Csillagbetét piros 98 Shore A.
További információk
Az elasztomer körmös tengelykapcsolók két agyból és egy elasztomer tengelykapcsoló csillagbetétből állnak. Alkalmasak tengely-, sugár- és szögirányú egytengelyűségtől való eltérések kompenzálására, valamint rezgések és forgatónyomaték okozta lökések fékezésére.

A poliuretánból készült tengelykapcsoló csillagbetétek különböző keménységi fokban kaphatók. A csillagbetétek keménységének növekedésével növekszik a továbbítandó forgatónyomaték és a merevség, csökkenő keménységgel pedig növekszik az eltolódás, valamint a fékezés.

A csillagbetétek előfeszítése a tengelykapcsoló agyban ezt a változatot játékmentessé teszi.

Szállítás nem összeszerelt állapotban.
Hőmérséklet-tartomány
Kék 80 Shore A: -50 °C és +80 °C között. Rövid idejű -60°C és +120 °C között.
Sárga 92 Shore A: -30 °C és +90 °C között. Rövid idejű -50°C és +120 °C között.
Piros 98 Shore A: -30 °C és +90 °C között. Rövid idejű -40°C és +120 °C között.
Felszerelés
Az elasztomer körmös tengelykapcsolók H7 illesztéssel rendelkeznek. A javasolt illeszkedési tűrés 0,02 - 0,05 mm között van. Ez az illeszkedési tűrés és a tengelycsapok olajozása megkönnyíti az össze- és szétszerelést.

Az összeszereléshez tolja az elasztomer körmös tengelykapcsolók agyát a tengelyre és rögzítse a szorító agy segítségével.
Egyedi igényre
D1 és D2 perselyfuratok igényre külön tűrési osztállyal vagy tűrésmezővel.
Reteszhorony, DIN 6885 szerint.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak