Elastomer dog coupling with radial clamping hub aluminium 23022-15-24800581925
- Játékmentes elasztomer tengelykapcsoló, beszorítás hernyócsavarral
- 3 ... 57 mm tengelyátmérőhöz
- Forgatónyomaték tartomány: 0,7 - 525 Nm
- Egytengelyűségtől való eltérés kiegyenlítése (tengely-, sugár-, szögirányú)
- Tengelyirányban dugaszolható, ezáltal egyszerű a szerelés.
Mennyiségi egység
69,28 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Rugalmas tengelykapcsoló
Kivitel 1
radiális szorítópersellyel
Alaptest
anyaga
alumínium
Komponens
anyaga
poliuretán
Komponensek
színe
kék
L=Hossz
58
C
(ISO 4029)
M6
Csavarok
meghúzási
nyomatéka Nm
15
D1
(H7)
19
D1/D2
max.
32
D1/D2
min.
10
D2
(H7)
25
D4
55
Kapcsolócsillag
keménység
80 Shore A
L1
20
L2
18
L3
10
Max.
forgatónyomaték
Nm
34
Max.
szögeltérés
(°)
1
Max. tengelyeltérés
axiális
(mm)
+1,4 / -0,5
Max. tengelyeltérés
radiális
(mm)
0,2
Méret
24
Névleges nyomaték
Nm
17
R
56,4
Rugómerevség
radiális
(N/mm)
840
Tehetetlenségi nyomaték
(gm²)
0,119
Torziós merevség
dinamikus
(Nm/rad)
1390
Torziós merevség
statikus
(Nm/rad)
860
max.
fordulatszám
f/perc
7000
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
Material
Hub aluminium.
Coupling spider polyurethane.
Coupling spider polyurethane.
Version
Hub bright.
Coupling spider blue Shore 80A.
Coupling spider yellow Shore 92A.
Coupling spider red Shore 98A.
Coupling spider blue Shore 80A.
Coupling spider yellow Shore 92A.
Coupling spider red Shore 98A.
Note
Elastomer dog coupling consisting of two hubs and an elastomer coupling spider. They are suitable for compensating axial, radial and angular misalignments and for cushioning vibrations and torque shocks.
The polyurethane coupling spiders are available in various hardness grades. As the hardness of the coupling spider increases, the torque and stiffness transmitted increases, and as the hardness decreases, the displacement capacity and cushioning increases.
Pre-tensioning of the spiders in the coupling hubs make this variant play-free.
Supplied unassembled.
The polyurethane coupling spiders are available in various hardness grades. As the hardness of the coupling spider increases, the torque and stiffness transmitted increases, and as the hardness decreases, the displacement capacity and cushioning increases.
Pre-tensioning of the spiders in the coupling hubs make this variant play-free.
Supplied unassembled.
Temperature range
Blue Shore 80A: -50 °C to +80 °C. Briefly -60 °C to +120 °C.
Yellow Shore 92A: -30 °C to +90 °C. Briefly -50 °C to +120 °C.
Red Shore 98A: -30 °C to +90 °C. Briefly -40 °C to +120 °C.
Yellow Shore 92A: -30 °C to +90 °C. Briefly -50 °C to +120 °C.
Red Shore 98A: -30 °C to +90 °C. Briefly -40 °C to +120 °C.
Assembly
The elastomer dog couplings have an H7 tolerance. The recommended clearance tolerance is 0.02 - 0.05 mm. This tolerance and lubricating the shaft journals aids assembly and removal.
For installation, the hubs of the elastomer dog coupling are simply pushed onto the shafts and secured with clamp hubs.
For installation, the hubs of the elastomer dog coupling are simply pushed onto the shafts and secured with clamp hubs.
On request
Desired hub holes D1 and D2 seperately with tolerance class or tolerance zone.
DIN 6885 keyway.
DIN 6885 keyway.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.