text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Rugalmas tengelykapcsoló
Kivitel 1
radiális szorítópersellyel
Alaptest anyaga
alumínium
Komponens anyaga
poliuretán
Komponensek színe
sárga
L=Hossz
50
C (ISO 4029)
M6
Csavarok meghúzási nyomatéka Nm
15
D1 (H7)
14
D1/D2 max.
21
D1/D2 min.
8
D2 (H7)
14
D4
40
Kapcsolócsillag keménység
92 Shore A
L1
17
L2
16
L3
8,5
Max. forgatónyomaték Nm
24
Max. szögeltérés (°)
1
Max. tengelyeltérés axiális (mm)
+1,2 / -0,5
Max. tengelyeltérés radiális (mm)
0,1
Méret
19
Névleges nyomaték Nm
12
R
45,7
Rugómerevség radiális (N/mm)
1120
Tehetetlenségi nyomaték (gm²)
0,0311
Torziós merevség dinamikus (Nm/rad)
1815
Torziós merevség statikus (Nm/rad)
1090
max. fordulatszám f/perc
10000
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
Agy, alumínium.
Tengelykapcsoló csillagbetét, poliuretán
Kivitel
Agy, fémtiszta.
Csillagbetét kék 80 Shore A.
Csillagbetét sárga 92 Shore A.
Csillagbetét piros 98 Shore A.
További információk
Az elasztomer körmös tengelykapcsolók két agyból és egy elasztomer tengelykapcsoló csillagbetétből állnak. Alkalmasak tengely-, sugár- és szögirányú egytengelyűségtől való eltérések kompenzálására, valamint rezgések és forgatónyomaték okozta lökések fékezésére.

A poliuretánból készült tengelykapcsoló csillagbetétek különböző keménységi fokban kaphatók. A csillagbetétek keménységének növekedésével növekszik a továbbítandó forgatónyomaték és a merevség, csökkenő keménységgel pedig növekszik az eltolódás, valamint a fékezés.

A csillagbetétek előfeszítése a tengelykapcsoló agyban ezt a változatot játékmentessé teszi.

Szállítás nem összeszerelt állapotban.
Hőmérséklet-tartomány
Kék 80 Shore A: -50 °C és +80 °C között. Rövid idejű -60°C és +120 °C között.
Sárga 92 Shore A: -30 °C és +90 °C között. Rövid idejű -50°C és +120 °C között.
Piros 98 Shore A: -30 °C és +90 °C között. Rövid idejű -40°C és +120 °C között.
Felszerelés
Az elasztomer körmös tengelykapcsolók H7 illesztéssel rendelkeznek. A javasolt illeszkedési tűrés 0,02 - 0,05 mm között van. Ez az illeszkedési tűrés és a tengelycsapok olajozása megkönnyíti az össze- és szétszerelést.

Az összeszereléshez tolja az elasztomer körmös tengelykapcsolók agyát a tengelyre és rögzítse a szorító agy segítségével.
Egyedi igényre
D1 és D2 perselyfuratok igényre külön tűrési osztállyal vagy tűrésmezővel.
Reteszhorony, DIN 6885 szerint.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak