Rugalmas tengelykapcsoló radiális szorítópersellyel alumínium 23022-20-19920660808
- Játékmentes elasztomer tengelykapcsoló, beszorítás hernyócsavarral
- 4 ... 57 mm tengelyátmérőhöz
- Forgatónyomaték tartomány: 4 - 525 Nm
- Egytengelyűségtől való eltérés kiegyenlítése (tengely-, sugár-, szögirányú)
- Tengelyirányban dugaszolható, ezáltal egyszerű a szerelés.
Mennyiségi egység
62,58 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Rugalmas tengelykapcsoló
Kivitel 1
radiális szorítópersellyel
Alaptest
anyaga
alumínium
Komponens
anyaga
poliuretán
Komponensek
színe
sárga
L=Hossz
66
A
14,5
C
(ISO 4029)
M6
Csavarok
meghúzási
nyomatéka Nm
15
D1
(H7)
8
D1/D2
max.
21
D1/D2
min.
8
D2
(H7)
8
D4
40
K
19,5
Kapcsolócsillag
keménység
92 Shore A
L1
25
L2
16
L3
8
L4
27
Max.
forgatónyomaték
Nm
24
Max.
szögeltérés
(°)
1
Max. tengelyeltérés
axiális
(mm)
+1,2 / -0,5
Max. tengelyeltérés
radiális
(mm)
0,1
Méret
19
Névleges nyomaték
Nm
12
R
46
Rugómerevség
radiális
(N/mm)
1120
Tehetetlenségi nyomaték
(gm²)
0,042
Torziós merevség
dinamikus
(Nm/rad)
1815
Torziós merevség
statikus
(Nm/rad)
1090
max.
fordulatszám
f/perc
10000
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
Agy, alumínium.
Tengelykapcsoló csillagbetét, poliuretán
Tengelykapcsoló csillagbetét, poliuretán
Kivitel
Agy, fémtiszta.
Csillagbetét kék 80 Shore A.
Csillagbetét sárga 92 Shore A.
Csillagbetét piros 98 Shore A.
Csillagbetét kék 80 Shore A.
Csillagbetét sárga 92 Shore A.
Csillagbetét piros 98 Shore A.
További információk
Az elasztomer körmös tengelykapcsolók két agyból és egy elasztomer tengelykapcsoló csillagbetétből állnak. Alkalmasak tengely-, sugár- és szögirányú egytengelyűségtől való eltérések kompenzálására, valamint rezgések és forgatónyomaték okozta lökések fékezésére.
A poliuretánból készült tengelykapcsoló csillagbetétek különböző keménységi fokban kaphatók. A csillagbetétek keménységének növekedésével növekszik a továbbítandó forgatónyomaték és a merevség, csökkenő keménységgel pedig növekszik az eltolódás, valamint a fékezés.
A csillagbetétek előfeszítése a tengelykapcsoló agyban ezt a változatot játékmentessé teszi.
Szállítás nem összeszerelt állapotban.
A poliuretánból készült tengelykapcsoló csillagbetétek különböző keménységi fokban kaphatók. A csillagbetétek keménységének növekedésével növekszik a továbbítandó forgatónyomaték és a merevség, csökkenő keménységgel pedig növekszik az eltolódás, valamint a fékezés.
A csillagbetétek előfeszítése a tengelykapcsoló agyban ezt a változatot játékmentessé teszi.
Szállítás nem összeszerelt állapotban.
Hőmérséklet-tartomány
Kék 80 Shore A: -50 °C és +80 °C között. Rövid idejű -60°C és +120 °C között.
Sárga 92 Shore A: -30 °C és +90 °C között. Rövid idejű -50°C és +120 °C között.
Piros 98 Shore A: -30 °C és +90 °C között. Rövid idejű -40°C és +120 °C között.
Sárga 92 Shore A: -30 °C és +90 °C között. Rövid idejű -50°C és +120 °C között.
Piros 98 Shore A: -30 °C és +90 °C között. Rövid idejű -40°C és +120 °C között.
Felszerelés
Az elasztomer körmös tengelykapcsolók H7 illesztéssel rendelkeznek. A javasolt illeszkedési tűrés 0,02 - 0,05 mm között van. Ez az illeszkedési tűrés és a tengelycsapok olajozása megkönnyíti az össze- és szétszerelést.
Az összeszereléshez tolja az elasztomer körmös tengelykapcsolók agyát a tengelyre és rögzítse a szorító agy segítségével.
Az összeszereléshez tolja az elasztomer körmös tengelykapcsolók agyát a tengelyre és rögzítse a szorító agy segítségével.
Egyedi igényre
D1 és D2 perselyfuratok igényre külön tűrési osztállyal vagy tűrésmezővel.
Reteszhorony, DIN 6885 szerint.
Reteszhorony, DIN 6885 szerint.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.