text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Rugalmas tengelykapcsoló
Kivitel 1
kúpos persellyel és feszítőgyűrűvel
Alaptest anyaga
alumínium
Komponens anyaga
poliuretán
D1/D2=rögzítőfurat
10
D4=Klső átmérő
50
L=Hossz
78
B
14
B1
3
C (DIN 912-12.9)
4x M5
Csavarok meghúzási nyomatéka Nm
6
D1/D2 max.
24
D1/D2 min.
12
D3
29
D5
12,5
D6
27
L1
30
L2
18
L3
25
Max. tengelyeltérés axiális ±
0,5
Max. tengelyeltérés laterális
0,1
Méret
43
Névleges nyomaték Nm
43
Radiális rugómerevség N/mm
2500
Statikus csavarodási merevség Nm/szögperc
0,4
Tehetetlenségi nyomaték (10⁻³ kgm²)
0,19
UNSPSC Code
23153403
max. fordulatszám f/perc
19000
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
Poliuretán tengelykapcsoló-rendszer 98° Shore A keménységgel.
Alumínium agy. Kónuszgyűrű, nemesíthető acél.
További információk
Ez a tengelykapcsoló-sorozat főként nagy fordulatszámú főtengely- és fúróorsó-hajtásokhoz alkalmas. Dugaszolószerelések előtt a két feszítőgyűrű-perselyt a csavar előre megadott meghúzási nyomatékával kell a tengelycsapokon rögzíteni. A csillag enyhe beolajozása minimálisra csökkenti a szerelési erőhatást.
Felszerelés
A tengelycsapok összekapcsolását a perselyfurattal átmeneti illesztéssel kell megoldani. A játék legalább 0,02 mm lehet, pl.
Tengely: Ø 25 k6
Furat: Ø 25 G6.
D min. értéknél kisebb átmérők is lehetségesek, a tengelykapcsoló névleges nyomatékának biztonságos átvitele azonban tovább nem garantálható.
Egyedi igényre
D1 és D2 kívánt perselyfurat tűrési osztállyal vagy tűrési mezővel.
Rajzi hivatkozás
1) Elasztomer csillag
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak