Rugalmas tengelykapcsoló szorító hernyócsavarral alumínium 23023-10-24980781820
- Játékmentes elasztomer tengelykapcsoló, beszorítás hernyócsavarral
- 2 ... 60 mm tengelyátmérőhöz
- Forgatónyomaték tartomány: 0,5 - 525 Nm
- Egytengelyűségtől való eltérés kiegyenlítése (tengely-, sugár-, szögirányú)
- Tengelyirányban dugaszolható, ezáltal egyszerű a szerelés.
Mennyiségi egység
60,06 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Rugalmas tengelykapcsoló
Kivitel 1
szorító hernyócsavarral
Alaptest
anyaga
alumínium
Komponens
anyaga
poliuretán
Komponensek
színe
piros
L=Hossz
78
C
(ISO 4029)
1xM5
Csavarok
meghúzási
nyomatéka Nm
6
D1
(H7)
18
D1/D2
max.
28
D1/D2
min.
16
D2
(H7)
20
D4
55
Kapcsolócsillag
keménység
98 Shore A
L1
30
L2
18
L3
10
Max.
forgatónyomaték
Nm
120
Max.
szögeltérés
(°)
0,9
Max. tengelyeltérés
axiális
(mm)
+1,4 / -0,5
Max. tengelyeltérés
radiális
(mm)
0,11
Méret
24
Névleges nyomaték
Nm
60
Rugómerevség
radiális
(N/mm)
2940
Tehetetlenségi nyomaték
(gm²)
0,171
Torziós merevség
dinamikus
(Nm/rad)
8130
Torziós merevség
statikus
(Nm/rad)
3700
UNSPSC Code
23153402
max.
fordulatszám
f/perc
8500
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
Agy, alumínium.
Tengelykapcsoló csillagbetét, poliuretán
Tengelykapcsoló csillagbetét, poliuretán
Kivitel
Agy, fémtiszta.
Csillagbetét kék 80 Shore A.
Csillagbetét sárga 92 Shore A.
Csillagbetét piros 98 Shore A.
Csillagbetét kék 80 Shore A.
Csillagbetét sárga 92 Shore A.
Csillagbetét piros 98 Shore A.
További információk
Az elasztomer körmös tengelykapcsolók két agyból és egy elasztomer tengelykapcsoló csillagbetétből állnak. Alkalmasak tengely-, sugár- és szögirányú egytengelyűségtől való eltérések kompenzálására, valamint rezgések és forgatónyomaték okozta lökések fékezésére.
A poliuretánból készült tengelykapcsoló csillagbetétek különböző keménységi fokban kaphatók. A csillagbetétek keménységének növekedésével növekszik a továbbítandó forgatónyomaték és a merevség, csökkenő keménységgel pedig növekszik az eltolódás, valamint a fékezés.
A csillagbetétek előfeszítése a tengelykapcsoló agyban ezt a változatot játékmentessé teszi.
Szállítás nem összeszerelt állapotban.
A poliuretánból készült tengelykapcsoló csillagbetétek különböző keménységi fokban kaphatók. A csillagbetétek keménységének növekedésével növekszik a továbbítandó forgatónyomaték és a merevség, csökkenő keménységgel pedig növekszik az eltolódás, valamint a fékezés.
A csillagbetétek előfeszítése a tengelykapcsoló agyban ezt a változatot játékmentessé teszi.
Szállítás nem összeszerelt állapotban.
Hőmérséklet-tartomány
Kék 80 Shore A: -50 °C és +80 °C között. Rövid idejű -60°C és +120 °C között.
Sárga 92 Shore A: -30 °C és +90 °C között. Rövid idejű -50°C és +120 °C között.
Piros 98 Shore A: -30 °C és +90 °C között. Rövid idejű -40°C és +120 °C között.
Sárga 92 Shore A: -30 °C és +90 °C között. Rövid idejű -50°C és +120 °C között.
Piros 98 Shore A: -30 °C és +90 °C között. Rövid idejű -40°C és +120 °C között.
Felszerelés
Az elasztomer körmös tengelykapcsolók H7 illesztéssel rendelkeznek. A javasolt illeszkedési tűrés 0,02 - 0,05 mm között van. Ez az illeszkedési tűrés és a tengelycsapok olajozása megkönnyíti az össze- és szétszerelést.
Az összeszereléshez tolja az elasztomer körmös tengelykapcsoló agyát a tengelyre és rögzítse a hernyócsavar segítségével.
Az összeszereléshez tolja az elasztomer körmös tengelykapcsoló agyát a tengelyre és rögzítse a hernyócsavar segítségével.
Egyedi igényre
D1 és D2 perselyfuratok igényre külön tűrési osztállyal vagy tűrésmezővel.
Reteszhorony, DIN 6885 szerint.
Reteszhorony, DIN 6885 szerint.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.