text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Rugalmas tengelykapcsoló
Kivitel 1
szorító hernyócsavarral
Alaptest anyaga
alumínium
Komponens anyaga
poliuretán
Komponensek színe
kék
L=Hossz
35
C (ISO 4029)
1xM4
Csavarok meghúzási nyomatéka Nm
3
D1 (H7)
8
D1/D2 max.
16
D1/D2 min.
6
D2 (H7)
10
D4
30
Kapcsolócsillag keménység
80 Shore A
L1
11
L2
13
L3
5
Max. forgatónyomaték Nm
8
Max. szögeltérés (°)
1,1
Max. tengelyeltérés axiális (mm)
+1 / -0,5
Max. tengelyeltérés radiális (mm)
0,21
Méret
14
Névleges nyomaték Nm
4
Rugómerevség radiális (N/mm)
153
Tehetetlenségi nyomaték (gm²)
0,006
Torziós merevség dinamikus (Nm/rad)
180
Torziós merevség statikus (Nm/rad)
60,2
UNSPSC Code
23153402
max. fordulatszám f/perc
16000
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
Agy, alumínium.
Tengelykapcsoló csillagbetét, poliuretán
Kivitel
Agy, fémtiszta.
Csillagbetét kék 80 Shore A.
Csillagbetét sárga 92 Shore A.
Csillagbetét piros 98 Shore A.
További információk
Az elasztomer körmös tengelykapcsolók két agyból és egy elasztomer tengelykapcsoló csillagbetétből állnak. Alkalmasak tengely-, sugár- és szögirányú egytengelyűségtől való eltérések kompenzálására, valamint rezgések és forgatónyomaték okozta lökések fékezésére.

A poliuretánból készült tengelykapcsoló csillagbetétek különböző keménységi fokban kaphatók. A csillagbetétek keménységének növekedésével növekszik a továbbítandó forgatónyomaték és a merevség, csökkenő keménységgel pedig növekszik az eltolódás, valamint a fékezés.

A csillagbetétek előfeszítése a tengelykapcsoló agyban ezt a változatot játékmentessé teszi.

Szállítás nem összeszerelt állapotban.
Hőmérséklet-tartomány
Kék 80 Shore A: -50 °C és +80 °C között. Rövid idejű -60°C és +120 °C között.
Sárga 92 Shore A: -30 °C és +90 °C között. Rövid idejű -50°C és +120 °C között.
Piros 98 Shore A: -30 °C és +90 °C között. Rövid idejű -40°C és +120 °C között.
Felszerelés
Az elasztomer körmös tengelykapcsolók H7 illesztéssel rendelkeznek. A javasolt illeszkedési tűrés 0,02 - 0,05 mm között van. Ez az illeszkedési tűrés és a tengelycsapok olajozása megkönnyíti az össze- és szétszerelést.

Az összeszereléshez tolja az elasztomer körmös tengelykapcsoló agyát a tengelyre és rögzítse a hernyócsavar segítségével.
Egyedi igényre
D1 és D2 perselyfuratok igényre külön tűrési osztállyal vagy tűrésmezővel.
Reteszhorony, DIN 6885 szerint.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak