Keresztcsuklós tengely kihúzható acél fémtiszta 23412-160340
- Nyomatékok átvitelére eltérő munkaszögek esetén
- Nagy hosszkülönbségek kiegyenlítéséhez
- Alkalmas rövid idejű meghajtásokhoz alacsony fordulatszám mellett
- Minden tetszőleges hosszban szállítható
Mennyiségi egység
107,06 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Keresztcsuklós tengely
Kivitel 1
kihúzható
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
fémtiszta
D=Rögzítőfurat
16
L=Hossz
340
D1
25
Kihúzhatóság
110
L1
74
L2
160
Statikus
törési nyomaték
Nm
140
Tengelyprofil
négyszög
12
UNSPSC Code
25171508
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Ezek a csuklós tengelyek 2 nyers kivitelű keresztcsuklóból (23409), egy négyszögletes köztes tengelyből és egy szinkronizáló tolóhüvelyből állnak. A csuklós tengelyek bármilyen kívánt hosszúságban megrendelhetők. A keresztcsuklós tengelyek kézi meghajtáshoz, ill. rövid ideig gépi meghajtáshoz is alkalmasak alacsony fordulatszámok esetén.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.