text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Keresztcsuklós tengely
Kivitel 1
kihúzható
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
fémtiszta
D=Rögzítőfurat
10
L=Hossz
230
D1
16
Kihúzhatóság
80
L1
52
L2
120
Statikus törési nyomaték Nm
35
Tengelyprofil négyszög
8
UNSPSC Code
25171508
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Acél.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Ezek a csuklós tengelyek 2 nyers kivitelű keresztcsuklóból (23409), egy négyszögletes köztes tengelyből és egy szinkronizáló tolóhüvelyből állnak. A csuklós tengelyek bármilyen kívánt hosszúságban megrendelhetők. A keresztcsuklós tengelyek kézi meghajtáshoz, ill. rövid ideig gépi meghajtáshoz is alkalmasak alacsony fordulatszámok esetén.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak