text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Tengelycsukló
Kivitel 1
kettős
Kivitel 2
tűgörgős csapággyal
DIN
DIN 808
Terméktípus
illesztőfurat horonnyal
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
köszörült és csupasz
D=Rögzítőfurat
30
L=Hossz
190
B
8
D1
58
L1
61
L3
68
Max. forgatónyomaték Nm
240
Statikus törési nyomaték Nm
1500
T
33,3
UNSPSC Code
25171509
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Acél.
Kivitel
Köszörült tengelycsukló, fényes.
További információk
Kettős tengelycsuklók tűgörgős csapággyal akkor használhatók, ha a 1000 f/perc és a 4000 f/perc közötti fordulatszámokat kell átvinni. A kettős tűgörgős csapággyal szerelt tengelycsuklók játékmentesek és nem igényelnek kenést.

Max. átvihető forgatónyomaték (Nm) 150 f/perc esetén; munkavégzési szög α < 5°.

* Furatmélység kisebb, mint a DIN 808 esetén.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak